製品がカートに追加されました
Filter

イメージローテータープリズム

イメージローテータープリズムは、像の回転、倒立、或いは反転に用いられます。イメージローテータープリズムは、顕微鏡、望遠鏡、ライフルスコープでの使用や、顕微鏡や天文の業界向けに最適です。シュミットプリズムは、倒立反転像の状態にして光路を45°曲げます。ハーフペンタプリズムは、像を倒立したり、反転することなく、光路を45°曲げます。ハーフペンタプリズムを対応するシュミットプリズムと組み合わせることで、ペカンプリズムペアを構築できます。ペカンプリズムペアは、光路がずれることなく、像を倒立、或いは反転します。アミチプリズムは、像を倒立したり、反転することなく、光路を90°曲げます。ダブプリズムは、倒立像状態で像を90°回転します。

エドモンド・オプティクスは、アミチ、ダブ、ハーフペンタ、シュミットを始めとする様々なイメージローテータープリズムを、広範なプリズム製品と共にご用意しています。エドモンド・オプティクスのプリズムは、在庫品販売のため、短納期で供給することができます。

アミチプリズム (ダハプリズム) アミチプリズム (ダハプリズム)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 90°偏角プリズム
  • ダハ面により、倒立反転像を形成
  • ダハ面は6秒の角度分解能
  • ダハ面 (ルーフ面) は未コートと銀コートをラインナップ
TECHSPEC® ダブプリズム ダブプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 180°の画像回転
  • 直立左右反転像を形成
  • 回転もしくは光軸を平行移動して元の方向に戻すのに最適
ハーフペンタプリズム ハーフペンタプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 45°偏角プリズム
  • シュミットプリズムとの組み合わせで シュミット・ペカンプリズムに変換
  • ペンタプリズムもラインナップ
New シュミット・ペカンプリズム シュミット・ペカンプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 180°回転した像を同軸上に形成
  • OEM実装に向けたコンパクトデザイン
  • 最善の性能を実現するエアースペース構成
シュミットプリズム シュミットプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 45°偏角プリズム
  • ダハ面により、倒立反転像を形成。顕微鏡光学系との併用に最適
  • ダハ面は、5秒の角度公差で製造
  • ハーフペンタプリズムとの組み合わせで シュミット・ペカンプリズムに変換
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;