製品がカートに追加されました

拡張現実 (AR) や複合現実 (MR) をはじめとする拡張現実 (XR) は、コンパクトで高性能なシステム内で光のキャプチャーや操作、測定、そして光を運ぶため、統合された光学部品に依存しています。イメージングやセンシングから照明、検証、システム統合に至るまで、各素子はデバイス全体の性能に重要な役割を担います。エドモンド・オプティクスは、レンズ、フィルター、ウインドウ、光整形、偏光、テスト用およびアッセンブリ材料など、ソリューションの包括的ポートフォリオを提供し、エンジニアが次世代の没入型テクノロジーを効率的に設計、試作、最適化することを可能にしています。

偏光素子

偏光素子

偏光素子は、光の電場の向きを制御し、コンピュテーショナルイメージングや天体観測の両方に対してパワフルに対応します。偏光状態を操作・測定するのに偏光板や波長板などの部品を用いることで、こうしたシステムはコントラストを高め、グレアを軽減し、明るさや波長だけではアクセスできない情報を明らかにすることができます。マシンビジョンでは特徴の検出や材料分析の向上を可能にし、天文学では光が塵、磁場、そして惑星大気とどのように相互作用するかを科学者が研究し、天体環境をより深く理解するのに役立ちます。

Norland Optical Adhesives

光学接着剤

光学接着剤は、高い透過率と最小の歪みで光学部品を接着かつ一体化するのに用いられる特殊材料です。屈折率を制御して設計されたこうした接着剤は、反射損失を低減し、素子間の光学的カップリングを改善します。XRシステムにおいて、光学接着剤は、センサーモジュール、ディスプレイスタック、導波路実装といったアプリケーションで安定したアライメントと効率的な光透過を可能にするため、コンパクトで高性能なデバイスを組み立てるのに欠かせません。

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

特殊ウインドウ

薄型の光学ウインドウは、サイズ、重量、厚みが大きな制約となるアプリケーションにおいて、保護と高い光透過を行うためにデザインされています。化学強化ガラスなどの耐久性のある材料から造られるこうした薄型ウインドウは、システムの設置面積を最小限に抑えながら光学性能を維持します。XRアプリケーションでは、カメラ、センサー、ディスプレイ素子を保護するのに薄型ウインドウが一般に用いられ、画質やシグナルインテグリティを損なうことなく、小型・軽量デザインを可能にします。

ホワイト拡散ガラス

光拡散板

光整形 & 拡散板 (ディフューザー) は、光学系内の照明の制御と分配に用いられ、光出力を均一にして、強度分布のばらつきを最小限に抑えます。LEDやレーザーなどの光源からの光を散乱かつ均一化することで、こうしたコンポーネントは、システム性能と測定精度を向上させます。XRアプリケーションでは、一貫した制御された光分布が不可欠になるアイトラッキング、深度センシング、ディスプレイ照明において、拡散板は重要な役割を果たします。

ブルーシリーズ M12 マウントレンズ

M12 マウントレンズ (Sマウントレンズ)

コンパクト / ボードレベル用レンズは、極めて小さなフォームファクタで高品質イメージング性能を提供するためにデザインされ、スペースに制約のある光学システムに最適になります。M12 (Sマウント) などのフォーマットで数多くラインナップするこのレンズは、低ディストーションと集光効率を維持しながら、幅広いセンサーサイズや解像度をサポートします。そのコンパクトなデザインは、サイズ、重量、および実装の柔軟性が重要となるアイトラッキング、SLAM、エンベデッドビジョンをはじめ、XRアプリケーションによく見合います。

テストターゲット

テストターゲット

光学用テスト & 測定ターゲットは、画像や光学システムの性能を評価、較正、および最適化するのに用いられる精密工学ツールです。高精度のパターンと材料を用いてデザインされたこうしたターゲットは、解像力、ディストーション、コントラスト、およびカラー精度の定量分析を可能にします。XRアプリケーションでは、カメラシステムの検証や光学部品のアライメント、またセンシングとディスプレイ技術全体にわたり一貫した視覚性能の確保する上で、重要な役割を果たします。

検査 & 検出

検査 & 検出

検査& 検出ソリューションは、光学と画像システムの性能評価、較正、最適化を行うのに用いられます。こうした技術は、強度、波長応答、画質などのパラメータの正確な測定を可能にし、正確なシステム検証と実装をサポートします。XRアプリケーションでは、カメラの性能を特性化し、照明システムを調整し、高度なセンシングとディスプレイアーキテクチャで一貫した視覚品質を確保する上で、検査& 検出用のツールが重要になります。

回折光学素子 (DOE)

回折光学素子 (DOE)

回折光学素子 (DOE) は、透過したレーザー光の位相を変化・制御させる微細構造のパターンを持って製造されます。回折光学素子は、その微細構造を変えることで、アプリケーション要件に適合するビーム強度分布やビーム形状のほぼ全てを作り出すことができます。この光学素子は、プラスチック、合成石英、ゲルマニウム、サファイア、セレン化亜鉛 (ZnSe) をはじめとするさまざまな基板から製造され、UV、可視 および 赤外 (IR) レーザーとの使用を可能にします。回折光学素子は、特定レーザー波長用に一般的にデザインされ、その性能は波長に依存します。 ​

干渉フィルター (ソフトコートタイプ)

700 – 1650nm 干渉フィルター (ソフトコートタイプ)

Top Seller

赤外 (NIR/SWIR) 用フィルターは、近赤外と短波赤外スペクトル内の特定波長を選択的に透過 or 遮断するためにデザインされ、イメージングやセンシングシステムにおいて光の精密な制御を可能にします。こうしたフィルターは、所望するスペクトル帯を分離することでSN比を改善し、周囲光の干渉を減らし、検出精度を高めます。アイトラッキング、深度センシング、およびバイオメトリックイメージングなど、さまざまな照明条件下で信頼性の高い性能が不可欠となるXRアプリケーションで広く用いられます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;