製品がカートに追加されました
Filter

UV & IR用ウインドウ

UVウインドウやIRウインドウは、紫外 (UV)や赤外 (IR)スペクトルで最善の性能を実現するためにデザインされた光学用ウインドウです。UVウインドウは、多くのレーザーアプリケーションに用いられます。IRウインドウは、サーマルイメージング、赤外暗視 (FLIR)、医療システムに加えて、FTIR分光解析での使用に最適です。光学用ウインドウは、システム内に光学的倍率を加えません。光学用ウインドウは、基板材料の機械的特性や光学的特性に基づいて選定する必要があります。

エドモンド・オプティクスは、紫外用ウインドウや赤外用ウインドウを始めとする広範な光学用ウインドウを、複数の反射防止コーティングや基板材料オプションでご用意しています。基板材料オプションには、UVグレード合成石英、フッ化カルシウム (CaF2)、フッ化マグネシウム (MgF2)、臭化カリウム (KBr)、サファイア、シリコン (Si)、塩化ナトリウム (NaCl)、ジンクセレン (ZnSe)、硫化亜鉛 (ZnS)があります。IRウインドウキットは、エドモンド・オプティクスの最もポピュラーな赤外 (IR)用ウインドウ製品の何点かで構成されます。

ピュア (非ドープ) YAG ウインドウ ピュア (非ドープ) YAG ウインドウ
  • 優れた中波赤外 (MWIR) (4 - 5µm) 透過率
  • 5、10、12.5、および25mm径でラインナップ
  • 白色光生成用に共通して使用
赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ λ/10 赤外 (IR) 合成石英 (Ohara SK-1310) 製ウインドウ
  • IRグレード合成石英基板
  • 200 – 3500nmまで広い透過範囲
  • λ/10の透過波面精度
  • 卓越した熱的安定性
フッ化マグネシウム (MgF<sub>2</sub>) ウインドウ フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 120nm~7μmにおいて卓越した透過特性
  • 硬くて耐久性に優れた材料
  • ケミカルエッチングに耐性あり
フッ化リチウム (LiF) ウインドウ フッ化リチウム (LiF) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 150nm - 6μmで高透過率
  • 真空紫外 (VUV) で優れた透過率
  • 低屈折率
フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) ウインドウ フッ化バリウム (BaF2) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 200nm~12μmにおいて卓越した透光性
  • 高エネルギー放射に高い耐性
  • ARコーティングなしで高透過率を実現
在庫処分品 ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) ウェッジ付きウインドウ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウ
フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウ フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品 ISP Optics フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) ウェッジ付きウインドウ ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウェッジ付きウインドウ
Suprasil® Windows Suprasil® ウインドウ
  • 200~3500nmまで高透過率
  • <1 ppm の OH基含有量で最小限の吸収損失
  • 10-5の表面品質と λ/10 までの平面度
超薄板合成石英製ウインドウ 超薄板合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.20mm厚の超薄型
  • UVグレード合成石英基板
  • 極めて軽量
1λ UV 合成石英製ウインドウ 1λ UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 未コート品と広帯域反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • コスト優先の広帯域アプリケーション用に最適
  • 5~100mmまでの円形と正方形サイズ
  •  λ/4 or λ/10 UV 合成石英製ウインドウもラインナップ
λ/4 UV 合成石英製ウインドウ λ/4 UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 未コートかUV、可視、NIR用のBBARコート付きをラインナップ
  • イメージングアプリケーションに最適
  • 5~250mmまでの標準直径サイズ
  • または λ/10 のUV 合成石英ウインドウもラインナップ
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • UV, 可視, NIR用の反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • λ/10の透過波面精度
  • 2~150mmまでの円形と正方形サイズ
  •  or λ/4 のUV 合成石英製ウインドウもラインナップ
超短パルス用薄型ウインドウ 超短パルス用薄型ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • GDDを制限する1mmの板厚
  • 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
  • 370~2200nm までの波長用にデザイン
  • ±30fs2のGDDコーティング
  • UV or IR グレードの合成石英基板
New 未コート レーザーウインドウ基板 未コート レーザーウインドウ基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ
  • UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
  • ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
  • 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
  • Coherent®社製造
塩化ナトリウム (NaCl)ウインドウ 塩化ナトリウム (NaCl)ウインドウ
臭化カリウム (KBr) ウインドウ 臭化カリウム (KBr) ウインドウ
Machine Vision Mounted Sapphire Windows マシンビジョン用枠付きサファイアウインドウ
  • マシンビジョンアプリケーション用の保護ウインドウ
  • 極限の表面硬度と耐薬品性
  • M25.5 から M62.0 のフィルターマウントをラインナップ
New サファイアウインドウ サファイアウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション
貫通穴付きサファイアウインドウ 貫通穴付きサファイアウインドウ
  • 25.4mm径のサファイア基板
  • 3.2 - 19.1mm の貫通穴直径
  • 0.33 - 5.5μmで高透過率
高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ 高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ
  • MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成
  • 400 - 1100nm もしくは 2000 - 5000nm に向けた低反射コーティング
  • 薄型オプティクスを必要とする過酷な環境に最適
  • 未コートのサファイアウインドウ もラインナップ
レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ
  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows 硫化亜鉛 (ZnS) マルチスペクトルウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 多波長スペクトル対応の硫化亜鉛 (ZnS) 基板
  • 0.4 - 12μmで低吸収・低散乱
  • 未コート or 3 - 12μm 用広帯域ARコート付きオプション
ジンクセレン (ZnSe) ウインドウ ジンクセレン (ZnSe) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低分散
  • 未コート品かARコート付きをラインナップ
  • サーマルイメージング、FLIR、および医療システム用に最適
在庫処分品 ISP Optics KRS-5 (タリウム化合物) ウインドウ ISP Optics KRS-5 (タリウム化合物) ウインドウ
  • 700nm - 40μmまで広い透過
  • 非吸湿性
  • 水溶液サンプルを用いたFTIR分光に最適
シリコン (Si) ウインドウ シリコン (Si) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 未コート or 1.65 - 5μm用のARコート付きをラインナップ
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適
在庫処分品 ISP Optics DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きシリコンウインドウ ISP Optics DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きシリコンウインドウ
Germanium (Ge) Windows ゲルマニウム (Ge) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 未コート or 各種IR領域用にデザインされたARコーティング付き
  • 低分散材料のため色収差の発生が少ない
  • 丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーン問題によりゲルマニウム製品のリードタイム延長や価格変更の可能性があります。詳細は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。  お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします
赤外 (IR) 用プラスチックシート 赤外 (IR) 用プラスチックシート
  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • 自身による裁断も容易
  • テラヘルツ (THz) イメージングにも応用可能
在庫処分品 ISP Optics フッ化マグネシウム (MgF<sub>2</sub>) ウインドウ ISP Optics フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウ
  • 0.12 - 7μm で卓越した透過率
  • 丈夫で高い耐久性
  • 化学エッチングに高い耐性
在庫処分品 ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) ウインドウ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウインドウ
  • 0.2 - 12μm で卓越した透過率
  • 高エネルギー放射に高い耐性
  • ARコートなしで高透過率
在庫処分品 ISP Optics サファイアウインドウ ISP Optics サファイアウインドウ
  • 高い耐腐食性と熱的安定性
  • ガラス製ウインドウよりも高い耐久性
  • 0.33 – 5.5µmまで透過
ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ
  • 低分散のため色収差が少ない
  • 未コートで2 – 16µmまで透過
  • 8 – 12µm用のBBAR or DLCコーティング付きをラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします
在庫処分品 ISP Optics 合成石英製ウインドウ ISP Optics 合成石英製ウインドウ
  • 卓越した熱的安定性
  • 低自家蛍光
  • IRグレード 合成石英
在庫処分品 ISP Optics 石英ウインドウ ISP Optics 石英ウインドウ
  • 190 - 3500nmで高透過率
  • 高い耐薬品性
  • 低熱膨張係数
在庫処分品 ISP Optics 臭化カリウム (KBr) ウインドウ ISP Optics 臭化カリウム (KBr) ウインドウ
  • 0.25 – 26μm まで卓越した透過率
  • 機械的衝撃に良好な耐性
  • FTIR分光用に最適
在庫処分品 ISP Optics シリコン (Si) ウインドウ ISP Optics シリコン (Si) ウインドウ
  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 未コート or 3 - 5μm用のHDARコート付きラインナップ
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適
在庫処分品 ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) ウインドウ ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) ウインドウ
  • 0.6 – 18µmで低分散・低吸収
  • 熱衝撃に対する高い耐性
  • サーマルイメージング, FLIR, および医療システム用に最適
在庫処分品 ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウ ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウ
  • 真空紫外 (VUV) で優れた透過率
  • 150nm - 6μmで高透過率
  • 低屈折率
SCHOTT カルコゲナイドウインドウ SCHOTT カルコゲナイドウインドウ
  • SCHOTT社製 IRG 赤外透過ガラス
  • 軽量でSWIR、MWIR、およびLWIR スペクトルで広い透過帯域
  • ゲルマニウムへの理想的代替品
New Single-Side AR-Coated Sapphire Windows 片面ARコート付きサファイアウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • サファイアの堅牢性にARコーティングの高透過率をプラス
  • 高い耐環境性が求められるアプリケーションに最適
  • 集中的な洗浄や磨耗に耐える未コート面
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;