製品がカートに追加されました

カメラ関連アクセサリー

 カメラ関連アクセサリーは、市販されている様々な種類のイメージング用カメラに機能を追加したり、交換用のオプションの一つとして用いられます。カメラ関連アクセサリーは、特定のカメラや特定の環境での使用に欠かすことのできない、ケーブルや電源、ノートPC用キャプチャーカードといった一連の製品から構成されます。カメラ関連アクセサリーは、多くの部品交換用ニーズや、カメラの購入時に付属していなかった部品の購入用に最適です。専用のコンピューターシステムとの使用向けに、液晶モニターも各種ラインナップしています。

New Teledyne DALSA フレームグラバー Teledyne DALSA フレームグラバー
  • 信頼性の高い低遅延画像転送で高データスループット
  • CPU使用率を最小限に抑えて処理時間を改善
  • Camera Link®、Camera Link® HS、GigE、およびCoaXPress® インターフェース規格に対して高い性能
USB3 Cable Type A to Micro B マシンビジョンカメラ用USBケーブル
  • USB 2.0, 3.0, & 3.1 オプション
  • USB Type-A ⇔ Type-B, Micro-B, Mini-B, or Type-Cのコネクターオプション
  • 2 – 20mのケーブル長をラインナップ
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt マシンビジョンカメラ用回転マウント
  • 90°or 180°に傾斜可能な¼-20UNCの三脚ねじ用マウント
  • 360°回転で10°毎のインデックスマーク付き
  • 一般的なカメラに対応
イメージングシステム用アクセサリー製品 イメージングシステム用アクセサリー製品
ブームスタンド用マウンティングプレート ブームスタンド用マウンティングプレート
  • ブームスタンド専用のカメラ固定用パーツ
  • 標準プレート, デラックスプレート, ø19mmポスト用アダプターをラインナップ
  • 標準プレートとデラックスプレートは¼-20UNCの三脚ねじに対応
高性能ブームスタンド 高性能ブームスタンド
  • 標準、ボールベアリング、及びアーティキュレイトアームのスタイルオプション
  • マウントアダプターは別売り
  • ブームスタンドとマウントアダプターの選択により9種類の組み合わせが可能
#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts イメージングシステム用ベース
在庫処分品 特別在庫一掃セール: イメージング製品 特別在庫一掃セール: イメージング製品
  • 最大80%をお値引き
  • 対象数量限定
  • 返品不可の最終セール
イメージングシステム用ラック&ピニオンムーブメント イメージングシステム用ラック&ピニオンムーブメント
イメージングシステム用ステンレス製ポスト イメージングシステム用ステンレス製ポスト
  • イメージングシステム内に用いるインテグレーション用ポスト
  • ベースやプラットホームにねじ込む垂直マウント用ポスト
  • ポストや顕微鏡ヘッド用マウントにねじ込む水平アーム
  • ラック&ピニオンムーブメントアクセサリー製品もラインナップ
在庫処分品 IEEE-1394カメラ用アクセサリー IEEE-1394カメラ用アクセサリー
  • IEEE-1394カメラに使用するFireWire.a と Firewire.b用ケーブル
  • FireWire.a と FireWire.b ケーブル用のPCI カード
ギガビットイーサネット (GigE) 用アクセサリー ギガビットイーサネット (GigE) 用アクセサリー
  • 30mまでのケーブル長のGigEケーブル
  • PCIやPCI-E用のキャプチャーカード
#58-678: 15V Universal Power Supply ACアダプター
  • ワールドワイド電圧対応で複数の電源プラグ形状に変換可能な着脱用プラグアダプター付属
  • 5, 12 or 15V の電源オプション
  • 5V電源は1.8m長コード付き
アナログカメラ用ビデオケーブル アナログカメラ用ビデオケーブル
  • BNC と S端子オプション
  • 複数のケーブル長をラインナップ
在庫処分品 2軸調節カメラスタンド 2軸調節カメラスタンド
アーティキュレイトアーム (¼-20UNCねじタイプ) アーティキュレイトアーム (¼-20UNCねじタイプ)
  • 独自の方向に向けて機器を固定
  • 個々のパーツの組み合わせで多様な固定ニーズに対応
  • 角度的な位置固定が可能
アクロマート・プロトタイプシステム アクロマート・プロトタイプシステム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • イメージングレンズシステムの試作用に
  • 必要とする倍率やFナンバーを特定するのに最適
  • 付属のCマウント ヘリコイドバレルを用いてCマウントカメラへの使用にも対応
Cマウント エクステンションチューブキット Cマウント エクステンションチューブキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 実視野サイズを減らして作動距離を短縮
  • 複数のスペーサー長を付属
  • Cマウント 固定焦点レンズに対応
Cマウント チューブ用ヘリコイドバレル Cマウント チューブ用ヘリコイドバレル
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 円形光学素子の無回転直進移動用に
  • 16mmまたは7.5mm の直進移動量
  • 12.5mm径, 15mm径, あるいは 25mm径の光学部品を固定
  • 鏡筒の両端に各々 C マウントの雄ねじと雌ねじ付き
WATEC アナログ白黒カメラ WATEC アナログ白黒カメラ
  • 1/3型か1/2型CCD
  • 逆光補正付きオートアイリス
  • 0.0001 Lux の最低被写体照度
  • 超小型
  • CSマウント(Cマウント変換アダプター付き)
  • パワーサプライ付属
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;