製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ハーフペンタプリズム

×
  • 45°偏角プリズム
  • シュミットプリズムとの組み合わせで シュミット・ペカンプリズムに変換
  • ペンタプリズムもラインナップ

ハーフペンタプリズムは、光路を45°偏角する機能があり、この時の像は正立でしかも左右は反転していません。反射面には増反射用のアルミコートを施し、その上をインコネル、及び墨塗り加工で保護しています。ハーフペンタプリズムをTECHSPEC® シュミットプリズムの同じサイズ同士で組み合わせると、シュミット・ペカンプリズムを作り出すことができます。ペカンプリズムは、光路を偏角することなしに、像の上下、或いは左右のみを反転させます。ペカンプリズムは、収束光や発散光状態の光に対しても使用することができ、光学系全体のサイズの縮小化に寄与します。

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram

技術情報

Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう