製品がカートに追加されました
Filter

分光解析

スペクトロメーターは、環境分析や化学分析、蛍光やラマンをはじめとするさまざまな分光解析アプリケーションで光の性質を計測するために用いられます。スペクトロメーターは、スペクトル線を検出するディテクターを搭載し、その波長や強度を測定する光学機器です。スペクトロメーターは、微弱な光信号を検出して、組成の構成を決定付けるのに最適です。スペクトロメーターは、光学フィルターが特定の波長を適切に遮断・透過しているかを調べるのにも用いることができます。

エドモンド・オプティクスは、用途に合わせたさまざまなスペクトロメーターをご用意しています。また、外付けの光源が発した光をその構成波長成分に分解し、それを波長単位で任意に取り出すことを可能にするモノクロメーターや波長セレクターもご用意しています。スペクトロメーターやモノクロメーターを用いた分光解析作業に不可欠な、キャリブレーション用の拡散反射 & 拡散カラー標準板もあります。金属や他の様々な材料に塗布して97%以上の拡散反射率を得ることの可能な白色拡散反射コーティング剤もご用意しています。

Spectrometers | 全てを見る

New Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータ Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータ
  • 省スペースソリューションと容易な実装に向けた小型分光計
  • 迅速な試験用にデザインされたソリューションで、迅速かつ信頼の高い結果を経験
  • UV、VIS 、およびNIRモデルをラインナップ
New Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ
  • コンパクトなデザインとパワフルな性能
  • 180 - 1040nmにおよぶ広波長域オプション
  • 多様な領域のアプリケーションに向けた3つのモデルをラインナップ
New Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータ Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータ
  • 狭帯域分光ピークの識別に向けた高分解能分光計
  • UV-VIS、VIS-NIR、およびNIR波長におよぶスペクトル領域
  • 迅速な取り込み速度と優れた熱安定性
New Ocean Optics NR 近赤外 (NIR) スペクトロメータ Ocean Optics NR 近赤外 (NIR) スペクトロメータ
  • 低信号や複素行列測定に向けて高感度
  • 900nmから2500nmまで高速測定
  • 熱的安定性を向上
New Ocean Optics QE Pro スペクトロメータ Ocean Optics QE Pro スペクトロメータ
  • 高感度 & 低ノイズ
  • 高速で信頼性の高いデータキャプチャ
  • UV-VISとNIRに最適化したオプションをラインナップ
較正済みコンパクトスペクトロメータ― 較正済みコンパクトスペクトロメータ―
  • 32 x 32 x 21.3 mmのコンパクトなフォームファクター
  • 450 - 850nmの波長域で1.5%未満のスペクトル分解能
  • USB接続で電源供給とGUIコントロール
ラボ用スペクトロメーター ラボ用スペクトロメーター
New 在庫処分品 International Light Technologies スペクトロメーター International Light Technologies スペクトロメーター
  • 180 - 500nm, 180 - 850nm, or 180 - 1100nmの3種類の波長オプション
  • 振幅、波長、スペクトル放射照度、パワーを測定
  • 拡張的なソフトウェア付属

分光用照明 | 全てを見る

New Ocean Optics 分光用照明器 Ocean Optics 分光用照明器
  • 185–2500nmの広い波長範囲にわたり安定かつ高品質出力
  • 重水素-タングステン、キセノン、タングステンハロゲンのランプタイプ
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に完全対応
Digital Fiber Coupled LEDs デジタルファイバーカップリングLED
  • 275 - 940nmまでの波長および広帯域と白色LEDオプション
  • 最大250mWまでの高出力
  • 使い勝手を考慮したドライバーとコントローラー搭載
Fiber Coupled LEDs	ファイバーカップリングLED
  • 340 - 1200nmまでの中心波長
  • 熱管理用のヒートシンク搭載
  • 連続, TTL, またはアナログ変調動作
Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source ファイバーカップリング レーザー駆動白色光源
  • 出力最大500mWまでの超高輝度
  • 50µm – 1mmコア径のマルチモードファイバーと光カップリング
  • USB or RS-232経由での遠隔制御に向けてユーザーフレンドリーなGUIを採用
  • 450 – 700nm の波長範囲
広帯域ファイバーカップリング用光源 広帯域ファイバーカップリング用光源
  • スペクトロメーターとの使用向けにデザイン
  • ランプはUVからNIRに対応
  • タングステン 又は重水素光源
ファイバーカップリング広帯域LED光源 ファイバーカップリング広帯域LED光源
New Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコード Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコード
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーター & アクセサリー製品に直接接続
  • 広い波長対応: 180-2100nm用に最適化されたVIS-NIR, SR, および XSR ファイバー
  • 過酷なUV下でも信号精度を維持する耐ソラリゼーションファイバー
  • 耐久性と厳しい曲げ半径ニーズに向けて被覆部に複数の選択肢

Integrating Spheres and Reflectance Standards | 全てを見る

New Ocean Optics 積分球 Ocean Optics 積分球
  • 発光源や面発光照明用に最適化したモデルで全放射照度や反射率を測定
  • 材料試験、LED、レーザーなどのUV-NIRアプリケーションに最適
  • 安定かつ再現性ある基準測定を実現する白色反射率標準板
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に対応
汎用積分球システム 汎用積分球システム
  • 光源の計測用に最適
  • センサーやテストレンズを較正して品質向上が可能
  • シンプルなシステムインテグレーション用にデザイン
#56-078 - Set of 4 Reflectance Standards (99%, 75%, 50%, and 2%) Spectralon® 白色, グレースケール & カラー 拡散反射標準板
Top Seller
  • 分光解析、比色分析、放射測定、マシンビジョンアプリケーションに適応
  • 視野角に無関係な拡散反射
  • 優れた耐久性と安定性、洗浄も可能
  • NISTトレーサブル認定書とデータが付いたシリアル番号化バージョンもオプションで用意
Optopolymer® 拡散反射フィルム Optopolymer® 拡散反射フィルム
  • ランバート反射を持つ光学用PTFE材料
  • 250 - 2500nmで高反射率
  • 高いUV安定性と耐薬品性
プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤 プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤
  • 97%以上の拡散反射率
  • UV (紫外) からNIR (近赤外) まで広帯域に機能
  • 金属や他の様々な材料へのコーティングに適用可能

Monochromators | 全てを見る

Mini-Chrom 小型手動モノクロメーター Mini-Chrom 小型手動モノクロメーター
  • 5種類の波長域を選択可能
  • コンパクトなハンディサイズ
  • 2つの NIR バージョン

Probes | 全てを見る

New Ocean Optics 透過ディッププローブ Ocean Optics 透過ディッププローブ
  • 信頼性の高い溶液内吸光度/透過率測定用にデザインされた透過型プローブ
  • 堅牢なステンレス鋼 or PEEKで厳しいプロセス条件と過酷な環境に対応
  • 交換可能なプローブチップでフレキシブルなパス長を実現
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に対応
New Ocean Optics 反射/後方散乱用プローブ Ocean Optics 反射/後方散乱用プローブ
  • 拡散/正反射、後方散乱 & 蛍光用の多用途サンプリング
  • VIS–NIR (400–2100nm)、UV–VIS (180–1100nm)、および耐ソラリゼーションモデル
  • 耐久性のある被覆部、フェルール & 耐ソラリゼーションファイバー
  • 超低損失ファイバーを採用して過酷なUV暴露に対応する極端なソラリゼーション耐性 (XSR) プローブ
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーター & アクセサリー製品に直接接続

Gas Cells | 全てを見る

波長参照用ファイバー結合型ガスセル 波長参照用ファイバー結合型ガスセル
  • 1510~1565nmの波長をカバーするシアン化水素ガスとアセチレンガス用をラインナップ
  • 多様なパス長に対応するFC & SCファイバー接続オプション
  • NIST トレーサブルの参照セル
波長参照用ガスフローセル 波長参照用ガスフローセル
  • UVからIRまでのフリースペースとファイバー結合型デザイン
  • 高温・高圧動作用のステンレス鋼設計
  • 容易な実装用にデザイン

Phantom Samples | 全てを見る

New fNIRS用擬人化ファントム fNIRS用擬人化ファントム
  • リアルな光学かつ解剖学的特性で光学イメージングシステムの正確なキャリブレーションや検証が可能
  • fNIRS (機能的近赤外分光法)、蛍光画像、および拡散相関分光アプリケーションに適したバージョンをラインナップ
  • 標準化された反復可能な性能試験や規制遵守 (IEC 80601-2-71) を可能にするfNIRS バージョン
  • 脳関連光イメージングに特化したライフサイエンスや医療機器研究をサポート
拡散反射ファントム 拡散反射ファントム
  • 筋肉、脳、あるいは脂肪組織を模倣
  • 25 x 25mmと50 x 50mm サイズでラインナップ
  • 一連のライフサイエンスアプリケーションに最適
光干渉断層計 (OCT) 用ファントム 光干渉断層計 (OCT) 用ファントム
  • ポイントスプレッド、マルチレイヤー、ピラミッド、および多目的用ファントムをラインナップ
  • ポジとネガのターゲットオプション
  • OCT装置のキャリブレーション用に最適
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;