製品がカートに追加されました
New Ocean Optics 分光用照明器 Ocean Optics 分光用照明器
  • 185–2500nmの広い波長範囲にわたり安定かつ高品質出力
  • 重水素-タングステン、キセノン、タングステンハロゲンのランプタイプ
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に完全対応
Digital Fiber Coupled LEDs デジタルファイバーカップリングLED
  • 275 - 940nmまでの波長および広帯域と白色LEDオプション
  • 最大250mWまでの高出力
  • 使い勝手を考慮したドライバーとコントローラー搭載
Fiber Coupled LEDs	ファイバーカップリングLED
  • 340 - 1200nmまでの中心波長
  • 熱管理用のヒートシンク搭載
  • 連続, TTL, またはアナログ変調動作
Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source ファイバーカップリング レーザー駆動白色光源
  • 出力最大500mWまでの超高輝度
  • 50µm – 1mmコア径のマルチモードファイバーと光カップリング
  • USB or RS-232経由での遠隔制御に向けてユーザーフレンドリーなGUIを採用
  • 450 – 700nm の波長範囲
広帯域ファイバーカップリング用光源 広帯域ファイバーカップリング用光源
  • スペクトロメーターとの使用向けにデザイン
  • ランプはUVからNIRに対応
  • タングステン 又は重水素光源
ファイバーカップリング広帯域LED光源 ファイバーカップリング広帯域LED光源
New Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコード Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコード
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーター & アクセサリー製品に直接接続
  • 広い波長対応: 180-2100nm用に最適化されたVIS-NIR, SR, および XSR ファイバー
  • 過酷なUV下でも信号精度を維持する耐ソラリゼーションファイバー
  • 耐久性と厳しい曲げ半径ニーズに向けて被覆部に複数の選択肢
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;