製品がカートに追加されました
Filter

ニコン製対物レンズ

New ニコン CFI プランアクロマート対物レンズ ニコン CFI プランアクロマート対物レンズ
  • 卓越したフラットフィールドイメージング
  • 高い開口数と油浸オプションをラインナップ
  • 広い倍率範囲 (1X ~ 100X)
New 20X ニコン CFI プランアポクロマート Lambda 対物レンズ ニコン CFI プランアポクロマート Lambda 対物レンズ
  • 自然なコントラストに向けて画像の柔らかさを最適化
  • 色収差補正
  • バイオサイエンス研究に最適
New ニコン CFI プランアポクロマート Lambda D 対物レンズ ニコン CFI プランアポクロマート Lambda D 対物レンズ
  • 25mmの視野数 (FN) にわたって超フラット・高解像
  • 高度の色収差補正 (UV-NIR)
  • 複数の顕微鏡技術に多用途に対応
New 20X ニコン CFI S プランフルオール 長作動対物レンズ ニコン CFI S プランフルオール 長作動対物レンズ
  • 長作動距離 (LWD)
  • 蛍光顕微鏡用に最適化
  • 幹細胞や薬剤設計アプリケーションに最適
New 20X ニコン CFI S プランフルオール ELWD 対物レンズ ニコン CFI S プランフルオール ELWD 対物レンズ
  • 超長作動距離 (ELWD)
  • 広い波長透過
  • 観察モードで多目的に使用
New ニコン CFI60 水浸対物レンズ ニコン CFI60 水浸対物レンズ
  • 生体イメージング用の水浸デザイン
  • 赤外 (IR) や多光子顕微鏡用に最適化
  • 高NAで優れた解像度を実現
New 16X ニコン CFI75 水浸対物レンズ ニコン CFI75 水浸対物レンズ
  • 長作動距離
  • 光損傷を低減
  • 機械的に安定した設計
New Filter Cube for Nikon Microscopes ニコン 結像レンズ & アクセサリー製品
  • ニコン製顕微鏡用に25mm径フィルターが装着可能なフィルターキューブと蛍光フィルターセットを事前固定したプリマウントバージョン
  • ニコン無限補正対物レンズ用の結像レンズ
  • Cマウント用のアダプターと結像レンズホルダー
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	ニコン CFI60 明視野用無限補正対物レンズ
Top Seller
  • 卓越した色再現性
  • 長作動・高NA設計
  • フレアの極めて小さい高コントラスト画像
  • 歪フリー
ニコン CFI プランフルオール 対物レンズ ニコン CFI プランフルオール 対物レンズ
Top Seller
  • 高コントラストな蛍光観察を実現
  • 複数の顕微鏡技法に最適
  • UV からIR まで高透過率
ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズ ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズ
Top Seller
  • 優れたUV 透光性
  • 高NA デザイン
  • 低自家蛍光材料を採用
ニコン アクロマート対物レンズ ニコン アクロマート対物レンズ
  • アクロマティックデザイン
  • 国際標準のRMSねじ規格 (M20.32 x 0.706)
  • DIN規格の対物レンズ向けアクセサリー製品と接続的互換性あり
  • 倍率 40X と 60Xのレンズにはスプリング式緩衝機構を搭載
Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives ニコン CFI60 LE Plan EPI 明視野無限補正対物レンズ
  • 高NA
  • 長作動距離
  • 60mmの同焦距離でクリアな画像を実現
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives ニコン CFI60-2 TU Plan EPI Fluor 明暗視野無限補正対物レンズ
  • ニコン社独自のフレネルレンズ
  • 長作動距離
  • 色収差を高度に補正
Olympus Filter Cube #86-833 プリマウント蛍光フィルターキューブセット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • フィルターセットを適切にアライメント
  • 共通の顕微鏡モデルに簡単実装
  • 様々な波長をラインナップ
  • キューブに固定していないTECHSPEC® 蛍光フィルターセットもラインナップ
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;