Spectrometers
Spectrometers measure the intensity and wavelength distribution of light across the UV, visible, and infrared spectrum. Used in research, industrial inspection, and machine vision applications, spectrometers analyze material properties through emission, absorption, reflection, and transmission measurements. They can identify chemical compositions, monitor light sources, verify product quality, and deliver fast, reliable optical analysis for laboratory, industrial, and OEM applications.
Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータ
- 省スペースソリューションと容易な実装に向けた小型分光計
- 迅速な試験用にデザインされたソリューションで、迅速かつ信頼の高い結果を経験
- UV、VIS 、およびNIRモデルをラインナップ
Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ
- コンパクトなデザインとパワフルな性能
- 180 - 1040nmにおよぶ広波長域オプション
- 多様な領域のアプリケーションに向けた3つのモデルをラインナップ
Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータ
- 狭帯域分光ピークの識別に向けた高分解能分光計
- UV-VIS、VIS-NIR、およびNIR波長におよぶスペクトル領域
- 迅速な取り込み速度と優れた熱安定性
較正済みコンパクトスペクトロメータ―
- 32 x 32 x 21.3 mmのコンパクトなフォームファクター
- 450 - 850nmの波長域で1.5%未満のスペクトル分解能
- USB接続で電源供給とGUIコントロール
ラボ用スペクトロメーター
- 380~750nmにおいてコスト効率の高い性能
- 軽量でコンパクトなデザイン
- USBケーブルとソフトウェア付属
- スペクトロメーター用のアクセサリー製品もラインナップ
International Light Technologies スペクトロメーター
- 180 - 500nm, 180 - 850nm, or 180 - 1100nmの3種類の波長オプション
- 振幅、波長、スペクトル放射照度、パワーを測定
- 拡張的なソフトウェア付属
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®