製品がカートに追加されました

Coherent®

Coherent社は、高精度のレーザーシステム、光学部品、および工業製造や材料加工アプリケーション用のエンジニアリング材料を開発する世界的なフォトニクス企業です。その産業用ポートフォリオは、半導体、自動車、電子部品といった産業での切断、溶接、マーキング、先進微細加工に用いられるレーザー光源、加工システム、統合ソリューションに及びます。

Coherent社は、レーザー、オプティクス、および材料科学の専門性を融合することで、EV用バッテリーから半導体デバイスまで、次世代技術の高スループット、高精度生産を可能にします。OEMや製造エンジニア向けにデザインされた同社のソリューションは、パフォーマンス、信頼性、およびプロセスの最適化に重点を置き、スケーラブルで自動化された生産環境をサポートします。

Coherent社の売れ筋製品 | 全てを見る

COHERENT® レーザーパワー & エネルギーメーター COHERENT® レーザーパワー & エネルギーメーター
Top Seller
Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステム Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステム
Top Seller
New TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • EO デザイン、Coherent®社製造
  • プレミアグレードのZnSe材料
  • 未コートと広帯域ARのコーティングオプション
Coherent® LaserCheck™ 携帯用パワーメーター Coherent® LaserCheck™ 携帯用パワーメーター
Top Seller
  • 0.5μW~1Wの計測可能パワー
  • 計測波長を手動選択可能 (400~1064nm)
  • ±5%の精度

Coherent社のその他の製品 | 全てを見る

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステム
  • 0.07nm FWHMの狭いスペクトル線幅
  • 温度に極度の非依存性
  • 超小型で使いやすい、ターンキーレーザーシステム
Coherent® 単一周波数 Sapphire™ NX レーザーシステム Coherent® 単一周波数 Sapphire™ NX レーザーシステム
  • <1.5MHzの超狭帯域線幅
  • 最大200mWまでの出力
  • 488 & 532nmの波長オプション
Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステム Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステム
  • 最大500mWまでの出力
  • 300mWと500mWの出力
  • 488、532 & 561nmの波長オプション
New TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • EOデザイン、Coherent®社製造
  • プレミアグレードのZnSe材料
  • 未コートと8-12µm用広帯域ARのコーティングオプション
New Coherent® LightSmyth™ ナノパターン シリコンスタンプ Coherent® LightSmyth™ ナノパターン シリコンスタンプ
  • ナノスケールテクスチャーの溝付き面
  • 溝の周期と深さ別にラインナップ
  • ナノフォトニクス研究用途に最適
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子
  • 高い回折効率 (90%超の絶対効率) と低散乱性
  • 低偏光依存性で単一偏光入射に最適化したグレーティング
  • 優れたパワーハンドリングと信頼性のロバストな無機材料
  • 800 - 1800nmのNIR波長用にデザイン
Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ
  • UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
  • ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
  • 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
  • Coherent®社製造
Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム
  • 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーにファイバー伝送機能を付加
  • 恒久的ファイバー接続により保証パワーで寿命を長期化
  • FC/APCコネクター採用の偏波保持シングルモードファイバーが高品質で低ノイズのレーザービーム出力を提供
  • Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムもラインナップ
CO<sub>2</sub> Beam Expanders Coherent® CO2 レーザー用ビームエキスパンダー
  • CO2 レーザーの10.6μm 用にデザイン
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトな筐体
  • Coherent®社製の赤外用ジンクセレン光学素子を使用
Coherent® 単一周波数 OBIS™ LX レーザーシステム Coherent® 単一周波数 OBIS™ LX レーザーシステム
  • 単一周波数でコリメートされたTEM00 出射ビーム
  • 優れたSN比
  • 全てのOBIS LX/LS 用パワーサプライ、ソフトウェア、アクセサリー製品と互換性あり
Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラー Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラー
  • 10 ビットのデジタル USB 2.0 インターフェース
  • 高感度・高ダイナミックレンジ
  • 直感的に操作可能なBeamView™ソフトウェア付属
Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサー Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサー
  • 水冷式により5kWまでのレーザーパワーに対応
  • 0.25 - 11μmまで分光的にフラット
  • 大きな50mm開口により広範なビーム径に対応
Coherent® ファン冷却サーモパイルセンサー Coherent® ファン冷却サーモパイルセンサー
  • 300Wまでのレーザーパワー計測用にデザイン
  • 水冷を使用できないアプリケーションに最適
  • 携帯性と現場での使用を考慮したコンパクトサイズ
Coherent® 高感度サーモパイルセンサー Coherent® 高感度サーモパイルセンサー
  • 広いスペクトル領域で高感度・高分解能
  • 19mm径までの大口径アクティブエリアセンサー採用
  • 1mW/cm2でもサチュレーションのないフラットな広帯域出力
Coherent® 高感度光学パワーセンサー Coherent® 高感度光学パワーセンサー
Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュール Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュール
  • ロバストで高品質な小型レーザーダイオード
  • 635nmと670nmの波長オプション
  • 一貫したビーム特性に向け洗練された電子設計
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax レーザーエネルギーセンサー
  • ISO 17025 認証
  • 組み込まれた波長補償特性
  • 自動的な温度補償
Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム
  • 最速応答のレーザーパワー計測システム
  • USBポート搭載によりプラグ・アンド・プレイ操作が可能
  • ビーム全体の測定を可能にする広い受光エリア
COHERENT&reg;&nbsp;ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサー COHERENT® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサー
  • ハイパワー計測用のサーモパイル型ディテクター
  • ディテクター面上のビーム位置を計測
  • ISO 17025 認証
Coherent&reg; Diamond Cシリーズ CO<sub>2</sub> レーザー Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザー
  • 製造工程品質改善に向けた優れたビーム品質と出力安定性
  • RF電源を内蔵した完全密封の統合パッケージ
  • CWまたはパルス幅変調コントロールによる広いパワーレンジ
Coherent® StingRay™ &amp; BioRay™ レーザーダイオードモジュール Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュール
Top Seller
  • 外部ピント調整機構と100mWまでの出力オプション
  • DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
  • 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
  • Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ
Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Coherent® OBIS™ レーザー用にデザイン
  • Cマウントチューブやケージシステムに対応
  • 10個のヒートシンク用フィン
COHERENT&reg; サーモパイルパワーセンサー COHERENT® サーモパイルパワーセンサー
  • 優れた損傷抵抗
  • 広ダイナミックレンジ
  • ISO 17025 認証
COHERENT® STINGRAY™ 開発キット COHERENT® STINGRAY™ 開発キット
Coherent® PowerMax Wand センサー Coherent® PowerMax Wand センサー
  • 高感度シリコンフォトダイオード
  • スリム形状
  • CW やパルスレーザー計測に最適
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;