製品がカートに追加されました
一般的なレーザーオプティクス材料

一般的なレーザーオプティクス材料

本ページはレーザーオプティクスリソースガイドセクション8.9です

最も一般的に用いられるレーザーやレーザーオプティクス材料を理解することは、EOの広範なレーザーオプティクス部品の容易な選定を可能にします。Table 1は、レーザーオプティクス用に共通して用いられる基板と主要特性を網羅した表です。またその後には、各材料の透過曲線も続きます。 Table 1に記載された全ての値は、波長1064nm、温度20℃におけるもので、その後に続く全ての透過曲線は、フレネル反射を除いた5mm厚基板の内部透過率を表します。透過率データは、エドモンド・オプテックスの分光光度計を用いて収集されました。

材料 透過領域 (nm) 屈折率 (n) アッベ数 (v) 群速度分散 (fs2/mm)  dn/dT
(10-6/K) 
熱膨張係数 (10-6/K) 相対コスト

CaF21

200nm - 7μm

1.429

95.1

17.280

-10.6

8.85

¥¥¥

UVグレード合成石英 (Corning HPFS® 7980)2 185nm - 2.1µm 1.450 67.8 16.476 9.6 0.55 ¥¥
KrFグレード合成石英 (Corning HPFS® 7980)2 185nm - 2.1µm, T ≥ 99.9% @ 248nm 1.450 67.8 16.476 9.6 0.55 ¥¥¥
IRグレード合成石英 (Corning HPFS® 7979)2 300nm - 3.5µm 1.451 67.8 16.476 9.7 0.55 ¥¥(¥)
N-BK73 350 - 2000nm 1.507 64.2 22.369 3.0 7.1 ¥
N-SF53 330 - 2500nm 1.651 32.3 77.779 3.4 7.9 ¥
Sapphire*4 200 - 5500nm 1.755 72.2 28.588 13.1 5.4 ¥¥¥
N-SF113 400 - 2500nm 1.754 25.8 118.44 2.4 8.5 ¥
 *サファイアは複屈折材料であり、全ての仕様はC軸に平行な時のものです。
Table 1: レーザーオプティクスに用いられる基板とその主要特性 (波長1064nm、温度20℃で規定)。材料は屈折率の大きさ順に表示。KrFグレードの合成石英に付いた小さな¥マークは、UVグレードの合成石英よりも若干高価であることを示す。同様に、IRグレードの合成石英に付いたカッコ付きの小さな¥マークは、UVグレードの合成石英よりも若干高価になる時はあるが、安価には決してならないことを表す

Figure 1: 代表的な光学ガラスの内部透過率曲線 (フレネル反射は含まない)

More information on key properties of optical glass types can be found in our Optical Glass application note and information specific to materials for infrared applications can be found in our Correct Material for Infrared Applications application note, although not all of these materials are compatible with laser systems.

参考文献

  1.  I. H. Malitson. “A redetermination of some optical properties of calcium fluoride,” Appl. Opt. 2, 1103-1107 (1963)
  2. “Corning HPFS® 7979, 7980, 8655 Fused Silica.” Corning, February 2014.
  3. “Optical Glass Data Sheets.” Schott, February 2014.
  4. I. H. Malitson. “Refraction and dispersion of synthetic sapphire,” J. Opt. Soc. Am. 52, 1377-1379 (1962)
  5. Collier, David, and Rod Schuster. “Superpolishing Deep-UV Optics.” Photonics Spectra, February 2005.

その他の資料

このコンテンツはお役に立ちましたか?

 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program