製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

デュアルバンド 反射防止 (AR) レーザーウインドウ

×

TECHSPEC® デュアルバンド 反射防止 (AR) レーザーウインドウは、多波長レーザーアプリケーションに使用するためにデザインされた高性能ARコーティングを採用します。両面に施された反射防止膜は、532nmで0.25%未満、1064nmで0.1%未満の反射率を各々実現し、レーザーのスループットを大幅に向上させます。このレーザーウインドウは、卓越した熱安定性に、精密グレードのλ/10の平面度と10-5の表面品質を特徴とし、透過したビームの歪みの最小化を確実にします。TECHSPEC デュアルバンド 反射防止 (AR) レーザーウインドウは、既存のレーザーシステム内への実装に便利な標準的インチサイズでラインナップし、美容レーザーシステムで使用されるものをはじめとしたNd:YAGアプリケーションに最適です。特注のコーティングやデザインがアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

補足: 損傷閾値は独立してテストされます。

商品一覧

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。