製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Nd:YAG レーザービームサンプラー

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

×
  • 未コートの第一面でフレネル反射
  • 片面側に高レーザー損傷コーティング
  • 10-5の表面品質

TECHSPEC® Nd:YAG レーザービームサンプラーは、入射レーザービームの少しの部分を分割するのに未コート面でのフレネル反射を利用し、ビームモニタリング目的のために用いられます。このビームサンプラーは、10-5の表面品質とλ/10の平面度を始めとする高性能な物理的特性を有し、透過するビームに起こる影響を最小限に抑えます。基板の第二面には高い損傷閾値を持つ反射防止膜を採用し、ゴースト反射の発生を制限します。TECHSPEC Nd:YAG レーザービームサンプラーは、UVグレード合成石英基板から作られ、UVからIRまで卓越した透過率と低熱膨張係数を提供します。ビームサンプラーに採用する反射防止用のレーザーコーティングは、266nm, 355nm, 532nm, 1064nmの波長用をラインナップします。

補足:TECHSPEC Nd:YAG レーザービームサンプラーは、ビームパワーやビームプロファイルなど、リアルタイムでビーム特性をモニターするレーザー計測機器と共に用いられます。

共通仕様

有効径 (%):
90
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
6.35 ±0.20
入射角 (°):
0 ±5
屈折率 (nd):
1.458
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

商品一覧

 直径 (mm)   コーティング  コーティング
スペック
設計波長 (nm) 平面度  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 Laser V-Coat (266nm) Rabs <0.25% @ 266nm 266 λ/10
12.70 Laser V-Coat (355nm) Rabs <0.25% @ 355nm 355 λ/10
12.70 Laser V-Coat (532nm) Rabs <0.25% @ 532nm 532 λ/10
12.70 Laser V-Coat (1064nm) Rabs <0.25% @ 1064nm 1064 λ/10
19.10 Laser V-Coat (266nm) Rabs <0.25% @ 266nm 266 λ/10
19.10 Laser V-Coat (355nm) Rabs <0.25% @ 355nm 355 λ/10
19.10 Laser V-Coat (532nm) Rabs <0.25% @ 532nm 532 λ/10
19.10 Laser V-Coat (1064nm) Rabs <0.25% @ 1064nm 1064 λ/10
25.40 Laser V-Coat (266nm) Rabs <0.25% @ 266nm 266 λ/10
25.40 Laser V-Coat (355nm) Rabs <0.25% @ 355nm 355 λ/10
25.40 Laser V-Coat (532nm) Rabs <0.25% @ 532nm 532 λ/10
25.40 Laser V-Coat (1064nm) Rabs <0.25% @ 1064nm 1064 λ/10
38.10 Laser V-Coat (266nm) Rabs <0.25% @ 266nm 266 λ/10
38.10 Laser V-Coat (355nm) Rabs <0.25% @ 355nm 355 λ/10
38.10 Laser V-Coat (532nm) Rabs <0.25% @ 532nm 532 λ/10
38.10 Laser V-Coat (1064nm) Rabs <0.25% @ 1064nm 1064 λ/10

技術情報

レーザービームサンプラー
レーザービームサンプラー

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program