製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Nd:YAGレーザーライン λ/20合成石英製直角プリズム

TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
  • λ/20の平面度
  • Nd:YAG アプリケーション用に<0.25%の反射率
  • 5 - 25mm のサイズをラインナップ

TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインλ/20合成石英製直角プリズムは、精密な平面度に、レーザーに対して高い損傷閾値をもつ反射防止膜を採用しています。どの面もλ/20の平面度があるため、波面歪が最小限に抑えられ、ビームステアリング用途に最適です。±15”の角度公差によって、大量実装時に一貫したアライメントを可能にします。TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインλ/20合成石英製直角プリズムは、プリズムの直角構成面に反射防止膜を付けて透過させる設計で、ビームを90°偏角します。垂直統合の製造体制により、特注サイズ等のご要望にも柔軟に対応します。

レーザーオプティクス

共通仕様

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
角度公差 (秒):
±15
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ピラミダル公差 (分):
±1
像方向:
Left-Handed
平面度 (P-V):
λ/20

商品一覧

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう