製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/10 レーザーコートウインドウ

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
  • 10-5の表面品質
  • 設計波長で高損傷閾値
  • 12.7~76.2mm径までをラインナップ
  • 未コート基板もラインナップ

TECHSPEC® λ/10 レーザーコートウインドウは、レーザーアプリケーション内への直接的実装向けにデザインされています。このロバストな製品群は、一般的なインチサイズのものをラインナップし、板厚も複数選べます。反射防止コーティングは、共通するレーザー波長用のものをラインナップし、最善なシステム透過率になるよう表面反射を最小化します。TECHSPEC λ/10 レーザーコートウインドウは、λ/10の平面度、10-5の表面品質を始め、レーザーグレード仕様で提供します。このウインドウは、保護用カバーから様々な環境との分離に至る産業用レーザーアプリケーションに最適です。

共通仕様

有効径 (%):
90
面取り:
Protective as needed
端面:
Fine Ground
入射角 (°):
0
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

商品一覧

 コーティング   基板   直径 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (355nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (532nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (980nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (1064nm) N-BK7 12.70 6.35
Laser V-Coat (1064nm) N-BK7 38.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 76.20 12.70

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。