製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

中空ルーフリトロリフレクター

17547

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

×
  • 一軸内の光の向きを変えるのに最適
  • 分散を最小化する中空デザイン
  • 光学アッセンブリ内のルーフプリズムやポロプリズムを置き換え

TECHSPEC® 中空ルーフリトロリフレクターは、中空ルーフ構造を形成するために、2個のコート付きプリズムを接合しています。その中空デザインにより、分散や吸収による損失なしで、広い波長域にわたり用いることを可能にします。90°±10秒のルーフ公差によって、入射光を光源に向けて高い精度で180°再帰反射します。TECHSPEC 中空ルーフリトロリフレクターは、17.7 x 17.7mmのフットプリントを持ち、#17-242 や #18-537に固定することができます。  本リトロリフレクターは、干渉計や光ディレイラインなどのアプリケーションに最適です。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Unmounted Protected Gold Hollow Retroreflector

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program