製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

レーザーライン 直角プリズム

×
  • 設計波長で 0.25% 未満の反射率
  • ダイオードレーザー光源用のコーティングをラインナップ
  • 光路を90°偏角
  • その他の直角プリズムもラインナップ

TECHSPEC® レーザーライン直角プリズムは、産業用や低出力レーザーアプリケーションに特に見合います。角度公差を厳しくして製造した本プリズムは、硝材に精密なN-BK7ガラスを使用し、可視や近赤外用途に幅広く使用できます。入出射面二面に施した反射防止膜は、設計波長において0.25%以下の表面反射率に抑えます。

商品一覧

直角構成部全長
(mm)
斜面部全長
(mm)
 コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 35.40 Laser V-Coat (405nm)

商品説明

直角プリズムは、垂直入射時に光路を90°曲げる働きをします。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。