製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

スーパーポリッシュ基板

TECHSPEC® Superpolished Substrates

TECHSPEC® Superpolished Substrates

×
  • 両面を1Å RMS 以下の面粗さでスーパーポリッシュ
  • UVやハイパワーレーザーアプリケーションに最適な低散乱面
  • エッジ研磨&面取りが施されたUVグレード 合成石英基板
  • 6mmから76.2mmまでの特注サイズと形状を<0.5Å未満の面粗さで社内製造可能

TECHSPEC® スーパーポリッシュ基板は、 ≤1Å RMS 以下の面粗さを始めとする優れた面の仕様を実現するため、両面をスーパーポリッシュしています。本ウインドウのスーパーポリッシュ面が散乱を低減し、散乱が問題となるUVまたはハイパワーレーザーアプリケーションに最適にします。本ウインドウの低散乱性は、イオンビームスパッタリング (IBS) コーティング用の基板としての使用も可能にします。 TECHSPEC スーパーポリッシュ基板は、キャビティリングダウン分光法、光波散乱計測、インリングレーザージャイロスコープを始めとする計測アプリケーションや、眼科手術などのUV医療アプリケーションに用いられます。特注サイズのスーパーポリッシュ基板が必要なアプリケーションや 特注のコーティング、またこの低散乱基板がコート付き光学部品の性能にどのような影響を及ぼすかについて確認したい場合は、 お問い合わせください。片面スーパーポリッシュ研磨にも対応いたします。

散乱を最小化するスーパーポリッシュオプティクス

調べる  

共通仕様

有効径 (%):
90
基板面粗さ (Å):
≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
コーティング:
Uncoated
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

商品一覧

 コーティング   基板   直径 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Uncoated Fused Silica 6.35 4.00
Uncoated Fused Silica 12.70 6.35
Uncoated Fused Silica 25.40 6.35
Uncoated Fused Silica 50.80 9.53

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。