製品がカートに追加されました

IR レンズ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) 平凸レンズ フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低屈折率
  • 真空グレードのUV基板
  • 未コート, VIS-NIR, NIR II の広帯域ARコーティングオプション
Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリ Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリ
  • 精密成形カルコゲナイドレンズ
  • サーマルイメージングカメラ用のコンパクトなデザイン
  • 2.7~24mmまでの焦点距離
ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 未コートおよび3 - 5, 3 - 12, & 8 - 12µm用のコート付きをラインナップ
  • 低分散のため色収差が少ない
  • 防衛、セキュリティ、サーマルイメージングアプリケーションに最適
  • その他の赤外用レンズも需要の高い基板でラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
ゲルマニウムメニスカスレンズ ゲルマニウムメニスカスレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 2~16μmの波長域で機能
  • 要求の厳しいアプリケーションに対応する高耐性デザイン
  • 優れた球面収差補正
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
ゲルマニウム 赤外 (IR) 非球面レンズ ゲルマニウム 赤外 (IR) 非球面レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 回折限界性能
  • 豊富なコーティングオプション
  • 光学設計データを開示可能
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
ゲルマニウム IR ハイブリッド非球面レンズ ゲルマニウム IR ハイブリッド非球面レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
  • 3~5μmの波長帯で色補正
  • 回折限界に近い集光性能
  • 光学設計データを開示可能
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
シリコン平凸レンズ シリコン平凸レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
シリコン非球面レンズ シリコン非球面レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 回折限界性能
  • 低比重・低分散
  • 軽量化を求めるIRアプリケーションに最適
  • BBAR (1650-3000nm) か 中波赤外 (3000-5000nm) 用のAR コーティング付きをラインナップ
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • EO デザイン、Coherent®製造
  • プレミアグレードのZnSe材料
  • 未コートと広帯域ARのコーティングオプション
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • EO デザイン、Coherent® 製造
  • プレミアグレードのZnSe材料
  • 未コートと8-12µm用広帯域ARのコーティングオプション
ジンクセレン (ZnSe)赤外用非球面レンズ ジンクセレン (ZnSe)赤外用非球面レンズ
  • ジンクセレン基板
  • 回折限界デザイン
LightPath® 中波&長波赤外 (IR) 用非球面レンズ LightPath® 中波&長波赤外 (IR) 用非球面レンズ
  • 1.8 - 12μmの波長域に機能
  • 豊富なコーティングオプション
  • マウントとアンマウントバージョン
ISP Optics フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) 両凸レンズ ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズ
  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 高いレーザー損傷閾値
赤外用フレネルレンズ 赤外用フレネルレンズ
  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • テラヘルツ (THz)イメージングにも応用可能
近赤外 (NIR) 用アクロマティックリレーレンズ 近赤外 (NIR) 用アクロマティックリレーレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 近赤外アプリケーション用にデザインした30mm径鏡筒レンズ
  • 様々な倍率比に対して最適化
  • OEMアプリケーションの組み込み用に最適
  • 個々のレンズには、750~1550nmで有効に機能するNIR II マルチARコーティングを採用
ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズ ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズ
  • 高開口数
  • ファイバーやLEDカップリングに最適
  • 合成石英, Si, CaF2 or ZnSe基板でラインナップ
ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) 両凸レンズ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 両凸レンズ
  • 0.2 - 12μmで卓越した透過率
  • ARコーティングなしで高透過率
  • 赤外分光や赤外イメージングアプリケーションに最適
ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) 平凸レンズ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 平凸レンズ
  • 0.2 - 12μmで卓越した透過率
  • ARコーティングなしで高透過率
  • 25 – 500mmの焦点距離をラインナップ
ISP Optics フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) 平凹レンズ ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凹レンズ
  • 低屈折率
  • IRグレード フッ化カルシウム基板
  • ベンチトップ実装を容易にする標準的インチサイズ
ISP Optics フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) 平凸レンズ ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズ
  • 0.35-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 赤外線システムへの実装に最適
ISP Optics ゲルマニウム (Ge) メニスカスレンズ ISP Optics ゲルマニウム (Ge) メニスカスレンズ
  • 正のメニスカスレンズデザイン
  • 球面収差を最小化してスポットサイズを縮小
  • 2 - 16μmの波長域
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
ISP Optics ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ ISP Optics ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ
  • サーマルイメージングアプリケーションに最適
  • 未コートで2 – 16µmまで透過
  • 未コート or 3 - 12µm用のBBARコート付きをラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
ISP Optics シリコン (Si) 非球面レンズ ISP Optics シリコン (Si) 非球面レンズ New
  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 回折限界性能
  • 未コート or 3 - 5μm用のHDARコート付きをラインナップ
ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズ ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズ
  • 3 - 5μm用の高耐久性反射防止 (HDAR) コート付き
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適
  • 25.4 - 500mm までの焦点距離をラインナップ
ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ
  • 0.6 – 18µmで低分散・低吸収
  • 熱衝撃に対する高い耐性
  • 未コート or 8 – 12µm用のBBARコート付き
ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ
  • 1 - 12µm間の小さなスポットサイズ用にデザイン
  • 1 - 12µmまでのNIR - LWIRに対応するBBARコーティング
  • 低吸収・低分散

IR レンズは、近赤外、短波赤外、中波赤外 あるいは長波赤外スペクトルの光の集光や一点集光、コリメートに用いられます。IR レンズは、サーマルイメージングや赤外暗視 (FLIR)、分光をはじめ、700nm以上の波長を使ったアプリケーションに対して性能を最大化する特定の基板や反射防止コーティングを採用する光学用レンズです。赤外スペクトルとは、700 – 16000nmの波長帯を指します。赤外スペクトルをより細分化した場合、近赤外 (NIR) は700 – 900nm, 短波赤外 (SWIR) は900 – 2300nm, 中波赤外 (MWIR) は3000 – 5000nm, 長波赤外 (LWIR) は8000 – 12000nmの波長帯になります。

エドモンド・オプティクスは、単レンズ、アクロマティックレンズ、非球面レンズ、集光用対物レンズをはじめ、赤外スペクトルの広い部分にわたって高性能を実現する様々なIR レンズをご用意しています。赤外用アクロマティックレンズは、FTIR分光やチューナブル QCL レーザーとの使用をはじめ、産業やライフサイエンス、防衛など様々なアプリケーションでの使用に最適です。ZnSe 赤外用非球面レンズは、回折限界デザインを採用し、CO2 レーザーの出力を一点に集光するのに最適です。ゲルマニウムやサファイア、シリコン、ジンクセレン、硫化亜鉛をはじめ、他の赤外透過基板もラインナップ。反射防止コーティングのオプションには、VIS-NIR, NIR I, NIR II, Telecom-NIR, SWIR があります。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう