製品がカートに追加されました

ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズ

ISP Optics の更なる情報へ
×
  • 3 - 5μm用の高耐久性反射防止 (HDAR) コート付き
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適
  • 25.4 - 500mm までの焦点距離をラインナップ

ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズは、3 - 5μm領域での透過率を高めるHDAR (High Durability Anti-Reflection) コーティングが施されています。シリコンのヌープ硬度は1150で、ゲルマニウムよりも硬くて、脆さがありません。加えて、HDARコーティングにより、基材の耐久性が向上し、過酷な環境での使用も可能にします。ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズは、2.329g/cm3の低比重から、近赤外 (NIR) イメージングや赤外分光など、軽量化を求めるIRアプリケーションに最適にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう