このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、拡大力の変更が必要になることのあるハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、λ/4 の透過波面精度を実現するガリレオ式デザインを採用し、拡大力の固定が可能で、更には高レーザー耐力のARコーティングを採用するため、透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑えます。加えて本製品は、内部の光学系の移動とピント調整機構を利用して、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、倍率調整やレーザーの拡がり角を可変できます。研究グレード 可変ビームエキスパンダーのデザインは、鏡筒長が変化しないためシステム適応時にも対応させやすく、システムインテグレーションを容易にします。
設計波長 (nm) | 拡大力 | 波長範囲 (nm) | 入射側開口径 (mm) | 出射側開口径 (mm) | 基板 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 1X - 3X | 260 - 365 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-559 | ¥171,200 数量 5+ ¥150,850 見積依頼する |
|
||
266 | 2.5X - 8X | 260 - 365 | 15 | 30 | Fused Silica | #87-565 | ¥200,950 数量 5+ ¥177,050 見積依頼する |
|
||
355 | 1X - 3X | 260 - 365 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-560 | ¥156,100 数量 5+ ¥137,450 見積依頼する |
|
||
355 | 2X - 8X | 260 - 365 | 15 | 30 | Fused Silica |
#87-566
在庫処分品
|
¥166,600 見積依頼する |
|
||
532 | 1X - 3X | 510 - 555 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-561 | ¥156,100 数量 5+ ¥137,450 見積依頼する |
|
||
532 | 2X - 8X | 510 - 555 | 15 | 30 | Fused Silica |
#87-567
在庫処分品
|
¥166,600 見積依頼する |
|
||
Broadband | 1X - 3X | 425 - 700 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-563 | ¥156,100 数量 5+ ¥137,450 見積依頼する |
|
||
Broadband | 2X - 8X | 425 - 700 | 15 | 30 | Fused Silica | #87-569 | ¥184,600 数量 5+ ¥163,700 見積依頼する |
|
||
Broadband | 1X - 3X | 750 - 1100 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-564 | ¥156,100 数量 5+ ¥137,450 見積依頼する |
|
||
Broadband | 2X - 8X | 750 - 1100 | 15 | 30 | Fused Silica | #87-570 | ¥184,600 数量 5+ ¥163,700 見積依頼する |
|
||
1064 | 1X - 3X | 1030 - 1100 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-562 | ¥156,100 数量 5+ ¥137,450 見積依頼する |
|
TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を判別するために用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装向けにラインナップしています。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。
2X-8X ビームエキスパンダー - 仕様 | |||||
設計波長 | 商品コード | 全長 A (mm) | 固定用鏡筒長 E (mm) | ナンバリングされた回転機構部の鏡筒長 F (mm) | アルファベットの付いた回転機構部の鏡筒長 G (mm) |
---|---|---|---|---|---|
355nm | #87-566 | 169.7 | 35.9 | 90.7 | 19.4 |
532nm | #87-567 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
広帯域 VIS (633nm) | #87-569 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
広帯域 NIR (785nm) | #87-570 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
1064nm | #87-568 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地