製品がカートに追加されました

Calibration Target Micro V2

Opto IM Profile M Digital Microscope Module

Opto IM Profile M Digital Microscope Module

×
商品コード #29-113 New 5-7営業日
×
- +
¥134,300
数量 1+
¥134,300
製品情報ダウンロード
モデルナンバー:
045-200200
寸法 (mm):
76 x 26 x 4.5

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光学・カメラ・照明一体型のデジタル顕微鏡
  • プラグ & プレイ操作のUSB3.1 インターフェース
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属
  • キャリブレーション と パーティクル用ターゲットをラインナップ

Opto IM Profile M デジタル顕微鏡モジュールは、コンパクトで使いやすく、20Xのシステム倍率、5MP カラーカメラ、4000Kの透過白色光照明のすべてをアルミハウジング内に収めた完成された顕微鏡システムです。対物レンズを追加で必要としないこのU字形状モジュールは、セットアップが容易で、持ち運びでき、USB 3.1インターフェース搭載で性能を妥協することなくシンプルな構成を可能にします。Opto IM Profile M デジタル顕微鏡モジュールは、精密カメラや照明制御用のOptoViewer 2.0 ソフトウェアを付属し、簡単な測定や文書化作業も可能です。このデジタル顕微鏡モジュールは、フローサイトメトリーや病理学アプリケーション、また多くの品質、計測、R&Dアプリケーションのイメージング用に理想的です。

補足: 各ユニットには3m長のUSB3ケーブルが付属です。

光学的キャリブレーションや分解能のテストは、オプションで解像力用ターゲットと測定用スケールを組み合わせた4つの独自象限をもつ Micro V1 キャリブレーション用ターゲット、またさまざまな形状や大きさの対象物やミリ当たりのライン数の空間周波数で測定と分析を行うパーティクルスタンダードターゲットを用いて実現可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう