製品がカートに追加されました

クイックスタートマウント - 25.4mm キネマティックマウント 3点ネジ

#17-523: 25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws

#17-523: 25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws #58-854 キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4mm #58-854 +1
×
商品コード #17-523 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,900
数量 1+
¥18,900
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
送りねじの本数:
3
キットの構成:

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.9
移動量 (mm):
Z-Axis: 8
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±5
チップ方向角度範囲 (°):
±5
つまみ1°回転当たりの感度 (秒):
4
送りねじピッチ (mm):
0.25
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.8
光軸高さ (mm):
127.00
ポスト径 (mm):
25.4

光学的特性

角度公差 (°):
0.4 per 0.25mm turn

電気的特性

ポインティング安定性 (μrad):
1.3

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4
対応するポスト:
M4 x 0.7, 8-32

環境および耐久性的要素

熱的安定性 (μrad):
<5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 5" (127mm) の共通光軸高さ
  • 光学マウントとペデスタルポストの組み合わせで容易なシステム実装
  • 新規のベンチトップ光学システム構築に最適

クイックスタート光学マウントは、光学ラボテーブル面から光軸までが5" (127mm) の共通高さでデザインされており、必要な取り付け金具すべての組み合わせで容易なシステム実装を可能にします。様々な種類の光学部品に向けてデザインされたクイックスタート光学マウントを使い、複雑なシステムや実験を余計な光軸調整を行うことなく簡単に構成することができます。クイックスタート光学マウントは、 Eシリーズ キネマティックマウント , TECHSPEC キネマティックマウント, コンパクトミラー & レンズマウント レンズホルダーといったエドモンド・オプティクスの基本的マウントを用いて新たなベンチトップ光学システムを迅速かつ便利にセットアップするのに理想的です。

補足: 本アッセンブリ品を所定の向きに合わせるために、クランプフォーク #15-859 か コンパクトクランプ #16-335 をご使用ください。

技術情報

Quick Start Optical Mounts
Kit Stock No. Kit Description Contents of Kit
#17-513 25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts #62-956: 25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount
#16-460: Pedestal Extender 20.8mm, M6, 8-32
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-514 50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #62-957: 50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount
#16-317: Pedestal Extender 8.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-515 25.4mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #64-561: 25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount
#16-305: Pedestal Shim 5/32" (3.97mm)
#16-333: 12.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-516 50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #64-567: 50.0mm Optic Dia., Optic Mount
#16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-517 25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts #54-999: 25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount
#16-308: Pedestal Shim 1/16" (1.59mm)
#16-329: 10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-518 50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts #55-000: 50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount
#16-310: Pedestal Shim 1/64" (0.40mm)
#16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6
#15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm
#17-519 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts #55-456: 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer
#16-319: Pedestal Extender 14.0mm, 8-32, M6
#16-309: Pedestal Shim 1/32" (0.79mm)
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-520 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts #56-326: 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer
#16-304: Pedestal Shim 3/16" (4.76mm)
#16-331: 15.0mm Length M6, #8-32 Thread Adapter
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-521 25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts #15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-522 50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts #15-867: 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
#15-857: Pedestal Extender, English, 76.2mm
#15-845: Pedestal Post, English, 12.7mm
#17-523 25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts #58-854: 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-524 50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts #58-855: 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws
#15-857: Pedestal Extender, English, 76.2mm
#15-845: Pedestal Post, English, 12.7mm
#17-525 25.4mm w/ micrometer, Polarizer Mount, Quick Start Optical Mounts #55-011: 25.4mm w/ micrometer, Polarizer Mount
#16-322: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-526 50.0mm w/ micrometer, Polarizer Mount, Quick Start Optical Mounts #56-329: 50.0mm w/ micrometer, Polarizer Mount
#16-317: Pedestal Extender 8.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-527 50mm Cube, Prism Mount Metric, Quick Start Optical Mounts #55-013: 50mm Diameter, Prism Mount Metric
#16-322: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, M6
#16-309: Pedestal Shim 1/32" (0.79mm)
#15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm
#17-528 50mm Cube Rotary Mount with Prism Holder, Quick Start Optical Mounts #53-027: Rotary Mount with Prism Holder
#16-325: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, 1/4"-20
#15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm
#17-529 2"/50.8mm Square, Bar Clamp, Quick Start Optical Mounts #54-995: 60mm sq - Rectangular Bar Clamp
#16-318: Pedestal Extender 11.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-530 2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts #03-669: 7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder
#16-323: Pedestal Extender 11.0mm, 8-32, 1/4"-20
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-531 2"/50.8mm Square, Spring Mount Filter Holder, Quick Start Optical Mounts #55-531: Spring Mount Filter Holder, Metric
#16-320: Pedestal Extender 16.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-532 30mm Dia., Multiple Filter Holder, Quick Start Optical Mounts #55-006: 30mm, Multiple Filter Holder
#16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-533 25mm Dia., Manual Filter Wheel, Quick Start Optical Mounts #34-545: Manual Cage Filter Wheel
#16-329: 10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-534 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4, Quick Start Optical Mounts #13-590: 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount M4
#15-844: Pedestal Post, Metric, 101.6mm
#17-535 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts #13-591: 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-536 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts #13-787: 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4
#15-844: Pedestal Post, Metric, 101.6mm
#17-537 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts #13-788: 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
1"径ペデスタルポスト用クランプフォーク #15-859 ¥1,350 数量 5+ ¥1,250   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
1" 径ペデスタルポスト用コンパクトクランプ #16-335 ¥3,000 数量 5+ ¥2,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program