当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Eシリーズ キネマティックマウントは、研究開発、試作およびシステムインテグレーションでのアプリケーションに不可欠な数多くの高いバリューを提供します。本マウントは、2本の送りねじを用いて (±3.5°)の角度調整やアライメントが行えます。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじによるスムーズな移動は、手動もしくは2mmサイズの六角レンチを用いた送りねじの操作で行うことができます。送りねじのつまみ部は、よりコンパクトなフォームファクターを作り出すために取り外し可能です。Eシリーズ キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト や ペデスタルポスト への直接固定を可能にします。
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts | |||||
A (mm) | B (mm) | C (mm), Nominal | Optical Diameter D1 (mm) | Clear Aperture D2 (mm) | Stock No. |
25.4 | 43.5 | 39.5 | 12.7/12.5 | 10 | #15-865 |
25.4 | 43.5 | 39.5 | 25.4/25.0 | 23 | #15-866 |
38.1 | 70.1 | 41.5 | 50.8/50.0 | 49 | #15-867 |
50.8 | 98.9 | 49.5 | 76.2/75 | 72 | #15-868 |
63.5 | 123.5 | 54.5 | 101.6/100 | 97 | #15-869 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地