製品がカートに追加されました

乾板ホルダー M6

×
商品コード #55-531 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,600
数量 1+
¥13,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-531

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
40 x 40
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
6.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.0 - 50.8
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 矩形フィルターや円形フィルターの固定用に最適
  • 光学素子の素早い変更を行うのに便利
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1のタップ穴付き

乾板ホルダーは、ステンレス製クレンメル (2本)により、乾板や薄い光学素子を軽く固定します。テストターゲット製品を保持するのにとりわけ便利です。なおクレンメルで抑えるために、固定する対象の部品/素子は、外形45mm以上、板厚6mmまでのものに限定してご使用下さい。ホルダーの開口サイズは40 x 40mm、アルミ製/黒アルマイト仕上げ。本体底面部中央にはM6のタップ穴が施されており、同規格のマウントポスト上に設置可能です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 50.8mm角 乾板ホルダー #17-531 ¥19,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう