製品がカートに追加されました

プリズムホルダー U1/4 回転ベースモデル

#53-027 回転ベース付きプリズムホルダー + キューブ型ビームスプリッター

#53-027 回転ベース付きプリズムホルダー + キューブ型ビームスプリッター

×
商品コード #53-027 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,350
数量 1-4
¥32,350
数量 5+
¥30,750
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Rotary
光学部品のタイプ:
Cube/Prism
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-528

物理的および機械的特性

外径 (インチ):
3.00
外径 (mm):
76.2
目盛分解能 (mm):
90°-0-90° with 1° increments
構造:
Black Anodized Aluminum with Steel Post and Delrin Clamp
移動量 (°):
360

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.0
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

本プリズムホルダーは、スチール製ポストとアルミ製アーム (黒アルマイト仕上げ) で構成されたプリズム固定用のアーム部を採用します。このアーム部は、それ自体がプリズムの光路の妨げにならないようにデザインされ、光学素子を所定の位置に確実に固定します。アーム部のプリズム接触部にはV字型クランプ (デルリン®製) を採用し、光学素子固定時の部品への損傷を防ぎます。最大55mm角のプリズムやキューブ型ビームスプリッターの固定に最適です。廉価版の無回転ベースモデルは、プリズム設置面 (ステージ面) に回転機構がついていない簡易型プリズムホルダーです。対する回転ベースモデルは、ステージ面の一部に偏光子ホルダーを採用し、ステージ面の360° 全周回転 (粗動) を可能にしたものです。回転ベースモデルのステージ面には回転位置固定用のロックねじを採用し、また位置再現性の向上に役立つ角度目盛が付いています。

どのモデルのプリズムホルダーも、ステージ面底面部中央には1/4-20UNCのタップ穴が施されており、同ねじ規格のマウントポスト上に設置することができます。なお無回転ベースモデルからプリズム固定用のアーム部を取り除いた粗動回転ステージ #53-026 もラインナップしています。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 50mm プリズムホルダー 粗動ドライブ #17-528 ¥37,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう