製品がカートに追加されました

プリズムホルダー M6 微動ドライブ 50mm

×
商品コード #55-013 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,850
数量 1+
¥42,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Cube/Prism
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-527

物理的および機械的特性

角度調整範囲 (回転方向) (°):
±3
チルト方向角度範囲 (°):
±3

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
30.0
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 精密位置決め用に微動回転移動が可能
  • ステージ面の二軸あおり調整も可能
  • 30mmまでの厚さのプリズムを保持
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

 精密プリズムホルダー (M6ねじタイプ) は、±3°までの精密微動回転と±3°までの二軸あおり角調整を可能にします。堅牢なアルミ製/黒アルマイト仕上げで、30mmまでの厚さのプリズムを保持します。本製品をブレッドボード上に設置する際は、ポストポストホルダーが別に必要になります。

技術情報

 
Mount Diameter A Maximum Prism Size B Base Height C Maximum Total Mount Height D Stock No.
34 20 30 76 #55-012
50 30 45 102 #55-013

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 50mm プリズムホルダー 微動ドライブ #17-527 ¥48,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう