製品がカートに追加されました

レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm)

レンズホルダー (M6 & U¼ねじタイプ)

×
商品コード #64-561 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
数量 1+
¥3,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-515

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.0
外径 (mm):
45.0
全厚 (mm):
16.00
構造:
Black Anodized Aluminum
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
10.00

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.4
対応するポスト:
M6 x 1.0, ¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • シンプルな固定方法
  • ポスト固定用にM6と¼-20UNCのタップ穴加工
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ポストポストホルダーは別売り

レンズホルダー (M6 & U¼ねじタイプ) は、レンズやフィルター、ミラー、他の光学素子を保持するためにデザインされています。付属のねじリングにより、素子を所定の場所に確実に固定します。ブレッドボード上に設置する際は、所定のポストポストホルダーが必要になります。ホルダー本体の側面部にはM6 と¼-20 UNCのタップ穴が各々施されており、同ねじ規格のマウントポスト上に設置可能です (なおU¼側のタップ穴付近には、そのタップを識別するためのドットマークが打ってあります)。シンプルな固定方法を採用する本ホルダーは、アルミ製/黒アルマイト仕上げです。

技術情報

 
固定可能な素子の直径 有効径 (CA) 鏡筒外径 A B 固定可能な素子の最大板厚 T1 鏡筒厚 T2 商品コード
5 4 30 13.5 5.7 12 #64-551
6 5 30 13.5 5.7 12 #64-552
9 6 30 13.5 6 12 #64-553
10 7 30 13.5 6 12 #64-554
12 9 35 16.0 10 16 #64-555
12.7 9.5 35 16.0 10 16 #64-556
15 12 35 16.0 10 16 #64-557
18 15 40 19.0 12 18 #64-558
20 17 40 19.0 12 18 #64-559
25 22 45 21.5 10 16 #64-560
25.4 22 45 21.5 10 16 #64-561
25.4 22 45 21.5 13 19 #65-562
30 26 50 24.0 6 12 #64-563
30 26 50 24.0 12 18 #64-564
38.1 34 60 29.0 12 18 #64-565
40 36 60 29.0 12 18 #64-566
50 46 70 34.0 12 18 #64-567
50 46 70 34.0 18 24 #64-568
50.8 46 70 34.0 12 28 #64-569
76.2 71 100 49 20 26 #64-570

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 25.4mm レンズホルダー #17-515 ¥12,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50mm レンズホルダー #17-516 ¥10,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう