TECHSPEC® Cf 対物レンズは、光学性能を維持しながら、イメージングシステムの全体の重量とサイズを減らすためにデザインされています。従来の対物レンズシステムは、一般に長い鏡筒長と結像レンズを必要としますが、TECHSPEC Cf 対物レンズは、各対物レンズを最適化することで、短い鏡筒長を可能にしています。30mmの鏡筒径とCマウントで標準化されているため、システムアッセンブリ内へのインテグレーションも容易です。スペーサーを追加し、鏡筒長を長くすることで、倍率を容易に高くすることもできます。どのレンズにも広帯域ARコーティングを採用し、可視スペクトルにおける光線透過率を均一かつ最大化します。TECHSPEC Cf 対物レンズは、顕微鏡検査やフローサイトメトリー、薬事検査、組立ライン、故障検査を始めとする様々なバイオメディカルやマシンビジョンアプリケーションに最適です。Zemax ファイルもリクエストに応じて提供可能です。
補足: 解像力、スループット、被写界深度の様々な要件に対応するため、倍率や開口数の多彩なオプションをラインナップ。またレンズがアプリケーションに適切に合うよう、他のコントラストや解像力、倍率、鏡筒長もご要望に応じて対応いたします。具体的なご要件は、テクニカルサポートにお問い合わせください。