製品がカートに追加されました

Z-Laser ZM18開発キット

×
  • 660nm、80mW 赤色レーザー搭載
  • マウント、電源、および7種類のプロジェクターヘッド付属
  • マシンビジョン、3D計測、および検査アプリケーションでのプロトタイピングに最適

Z-Laser ZM18開発キットは、マシンビジョンやイメージングでのアプリケーションを開発するシステムインテグレーターや研究者のニーズに最適です。波長660nm、出力80mWのレーザーは、外部フォーカス機構を利用して手動で簡単にピント調整でき、付属のマウントで位置固定できます。本レーザーは、IP52の環境基準を満たし、電位フリーで設置が容易です。Z-Laser ZM18開発キットは、アナログやデジタル変調で調整することができ、簡単に交換できる7つの光学式プロジェクターヘッドを装備します。

付属する光学式プロジェクターヘッド:

  • 楕円ドット
  • 90°ガウシアンライン
  • 30° 均質ライン
  • 5 平行ライン (回折光学素子) (DOE)
  • 25 平行ライン (DOE)
  • 11x11 ドットグリッド (DOE)
  • 51x51 ライングリッド (DOE)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう