製品がカートに追加されました

Z-LASER 耐環境型フォーカスレーザーモジュール

×
  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • 最大80mW までの出射パワー
  • 反極保護とサージ回路搭載でDC 5~30V or 9~30Vまでの動作電圧に対応

 Z-Laser社の耐環境型フォーカスレーザーモジュールは、マイクロコントローラーとシリアルインターフェースを搭載した耐環境性能に優れたフォーカスレーザーモジュールです。3種類のバージョンが選べます。DMシリーズは、単一のTTL信号入力により、最大100kHzまで変調を制御することができます。SシリーズとHシリーズは、デジタル変調とアナログ変調の両方に同時に対応し、光強度と点滅周波数を独立して制御することができます。

 固定用アクセサリー製品とパワーサプライもラインナップ。

 Z-Laser社の耐環境型フォーカスレーザーモジュールは、複数の出力と635~785nmまでの波長オプションをラインナップします。簡単操作の外部フォーカス (ピント調整)機構と、他部品との固定を容易にするM18のねじ込み式マウントを採用する万能型レーザーモジュールです。M18マウントの筐体は、放熱を助長する大きな面サイズを有します。レーザーの動作状況や動作不良前の警告を使用者に視覚的に伝えるLEDインジケーターランプ搭載。DC 5V~30V (或いは9~30V)の幅広い動作電圧に対応する本製品は、柔軟性を更に改善し、複数の業界標準電圧への対応も可能にします。OEM用途を始め、計測・検査からターゲティングや測量に至る市場での実装に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう