TECHSPEC® VariMagTL™ 変倍テレセントリックレンズは、システムの実視野サイズを定期的に調節する必要のあるアプリケーション用にデザインされています。どのレンズも、使用者がある倍率範囲内で調節でき、ロックねじを用いて倍率を固定することができます。2/3型センサー対応の本レンズは、Cマウントデザインを採用するため、システムインテグレーションも容易です。TECHSPEC® VariMagTL™ 変倍テレセントリックレンズは、入射光量の調整や画質を改善するための可変絞りも装備します。半導体や電子部品検査、FA アプリケーションでの使用に最適です。
本レンズは、2015年度 Innovators Award 銀賞を獲得しました。
補足: 固定倍率バージョンへのカスタマイズも、数量条件により対応可能です。具体的なご要望は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
0.25X -0.50X テレセントリックレンズ, #88-385 | ||||||
光学倍率 | 0.25X | 0.30X | 0.35X | 0.40X | 0.45X | 0.50X |
作動距離 (mm) | 145 | 124.5 | 112 | 104 | 100.2 | 100.1 |
実視野 (mm)* | 35.2 | 29.3 | 25.1 | 22 | 19.6 | 17.6 |
0.5X - 1.0X テレセントリックレンズ, #88-386 | ||||||
光学倍率 | 0.5X | 0.6X | 0.7X | 0.8X | 0.9X | 1.0X |
作動距離 (mm) | 115 | 106 | 102 | 100 | 100 | 100 |
実視野 (mm)* | 17.6 | 14.67 | 12.6 | 11 | 9.78 | 8.8 |
1.0X - 3.0X テレセントリックレンズ, #88-387 | ||||||
光学倍率 | 1.0X | 1.5X | 2.0X | 2.5X | 3.0X | |
作動距離 (mm) | 71.6 | 61 | 55.6 | 52.4 | 50.3 | |
実視野 (mm)* | 8.8 | 5.87 | 4.4 | 3.5 | 2.93 |