製品がカートに追加されました

UV硬化用オーブン

×
  • 最大250mW/cm²のUV放射強度
  • 365nmの中心波長
  • UV強度と照射時間をデジタル制御

UV硬化用オーブンは、246 x 282 x 410mmのコンパクトなUV LED 硬化用チャンバーで、最大250mW/cm²の高強度UV照射で、高速キュアを行うことができます。デジタルコントローラーを装備し、UV光強度を10%から99%間で固定でき、照射時間は1秒から100分までの範囲で調整可能です。チャンバー内のUV反射パネルにより、照射面上で85%超の均一性を実現し、信頼性と再現性の高いUV照射を可能にします。UV硬化用オーブンは、接着、キュリング、乾燥、硬質化、およびフォトリソグラフィーの広範なアプリケーションに最適です。ランプとドア間にあるUV保護システムは、ドアが開いているとUV照射を止め、不要なUV照射を回避します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう