製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

回転機能付きキネマティックマウント

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635 25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-636 12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-637 12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-638
×
  • 光学素子の360°連続回転が可能
  • 25.4mmの光軸高さ
  • 送りねじに 100TPI (0.25mm ピッチ ) の細目ねじを使用

TECHSPEC® 回転機能付きキネマティックマウントは、光学部品の位置取りを行う際に精密なコントロールを提供します。このマウントは、チップ / チルト方向の角度調整を±5分の範囲で精密に動かすために、100TPI (0.25mm ピッチ) の送りねじを使用しています。360°の連続的な方位角回転は、専用設計の光学セルとテフロンリングのサブアッセンブリ品で実現します。TECHSPEC 回転機能付きキネマティックマウントは、固定対象の光学素子全周に均等な圧力を掛けて固定するため、ねじリング固定方式を採用します。25.4mm径と12.7mm径の光学素子固定用をラインナップする本製品は、シリンダーレンズや偏光光学素子の固定や位置取りを行うのに便利です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう