製品がカートに追加されました

ポリマー位相差フィルム

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed Protective Film features a black stripe to indicate fast axis
×
  • 耐久性の高いポリマーシート
  • λ/4 (WP140HE) 板はアクロマティックに機能し、450~700nmにおいて90%を超える透過率を実現
  • λ/4 (WP140HE)、λ/2 (WP280)、1λ (WP560) の位相差フィルムをラインナップ
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

ポリマー位相差フィルムは、耐久性が極めて高い複屈折ポリマーシートで、透過光の偏光状態に変化を与えるためにデザインされています。 高い透光性を持つ無色のλ/4 (WP140HE) とλ/2 (WP280) ポリマー位相差フィルムは、多色光用波長板として機能する単層の変性ポリカーボネートシートで、光学的及び機械的に最大90℃ or 80℃ (製品に依存) まで安定しています。1λ (WP560) ポリマー位相差フィルムは、560nmでのリタデーション値を得るため、2枚のλ/2フィルムをラミネート加工して作られます。本フィルムは、円偏光板や液晶ディスプレイ、ファイバーオプティクスを始めとする様々なコヒーレント光や偏光アプリケーションでの使用に最適です。

補足: 保護用フィルム上に高速軸 (進相軸) がマーキングされています。

特注の見積依頼がすぐに行えます

ポリマー位相差フィルム の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、位相差板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー位相差フィルムは、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう