製品がカートに追加されました

Pixelink® PL-X 10GigE カメラ

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE Cameras - Back
×
  • GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 7.0から24.0 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • PixeLINK キャプチャーソフトウェアやSDKに完全に対応

Pixelink® PL-X 10GigE カメラは、最新の10GBASE-T ギガビットイーサネットインターフェースを利用し、CAT6Aで最大100mのケーブル長で高品質かつ信頼性の高い画像転送を行います。このグローバルシャッターカメラは、ソニーの第2、第3、第4世代 Pregius センサーにより、最大24MPまでの解像度を154fpsまでのフレームレートで行います。加えて、PoE (Power over Ethernet)、ToE (Trigger over Ethernet)、およびPTP (IEEE1588 クロック同期) を装備し、Pixelink キャプチャーソフトウェアやSDKに完全に対応します。Pixelink® PL-X 10GigE カメラは、3Dマッピング、分析リサーチ、AR/VRアプリケーションのほか、自動検査やライフサイエンスイメージングに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう