製品がカートに追加されました

ペンタプリズムビームスプリッター

×
  • 50% を反射、50% を透過
  • 入射角に依存することなく、90°に定偏角
  • 可視域用にデザイン

ペンタプリズムビームスプリッターは、ペンタプリズムの一反射面に適当なコーティングを施したウェッジプリズムを接着接合して作られます。ペンタプリズムの特長として、プリズムが傾いたり、熱膨張による体質変化が生じたり、或いは移動中に振動したりしても、入射光に対する90°の偏角方向に影響がないため ( 定偏角)、透過光と反射光間の偏角を高く制御することができます。10 秒以上変化することはありません。なお出射ビームは非偏光になります。

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

技術情報

 
Stock No. A B C D E
#66-632 12.70mm 12.70mm 5.26mm 13.75mm 12.70mm
#66-633 20.00mm 20.00mm 8.28mm 21.65mm 20.00mm
#66-634 25.40mm 25.40mm 10.52mm 27.49mm 25.40mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう