製品がカートに追加されました

マウント型UV硬化光源

×
  • 最大3.30W/cm2 のUV放射強度
  • 365nmの中心波長
  • 自動化された生産ラインに最適

マウント型UV硬化LED光源は、365nmで3.30W/cm2までのUV放射強度を調節でき、広い作業距離でハイパワー出力が得られる統合型光学系を採用します。このUVスポットライトは、スタンドアローン型の電源とコントローラーが付き、ベンチトップ操作を容易にするほか、光強度や照射時間のコントロールを可能にします。加えて、このマウント型UVスポットライトは、温度監視、UV放射制御、および照射時間制御を行うプログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) で直接制御することができます。マウント型UV硬化LED光源は、電子機器のコーティングやレジンのUV硬化、オプトエレクトロニクスのUVアッセンブリや封止、そして化粧品製造における接着剤のUV硬化など、広範なアプリケーションや業界での自動生産ライン用に最適です。172 x 71 x71mmのコンパクトな筐体にはM3のタップ穴が施されており、生産ラインやOEMオペレーションでの実装に容易にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう