製品がカートに追加されました

EO 高倍率実体顕微鏡

×
  • 20X/40X、或いは30X/60Xの倍率に対応
  • アクロマティックレンズ光学系採用
  • オールメタルボディ構造
  • 顕微鏡ヘッド部は水平方向に360°回転可能
  • 深い被写界深度
  • くっきりとした広視野正立像を形成

専門職的用途にデザインされた信頼性に優れる精密実体顕微鏡です。品質管理者や眼鏡業者、また電子部品の検査作業者に推奨します。高解像力アクロマティックレンズを用いて組み立てた光学系により、色収差の補正された広視野画像を見ることができます。光学系のピント調整は、付属のラック&ピニオンムーブメントにより正確に行えます。ポスト用カラー付属。ポスト上に固定した顕微鏡ヘッドが、偶発的に落下するのを防ぎます。高品位グレードのレンズと高い職人技、及び経済的価格の融合により、理想的な顕微鏡に仕上げました。照明は、落射照明と透過照明の両方を搭載 (どちらにも10W, 12Vランプを使用)。ステージ部上のOn/Offトグル式スイッチにより点灯します。左側の接眼レンズには±5ジオプターまでの視度調整が可能。ダストカバー付属。製品5年保証付き。

本顕微鏡には数多くの標準装備があります: 向きの調節が可能な360°回転ヘッド、オールメタルボディ、精密なラック & ピニオン式フォーカシング機構 (左側のノブでテンション調整可能)、止めネジで固定可能な接眼レンズ、左側の接眼レンズに5ジオプターの視度調整機能、ポールの高さ調整で最大 40mmまでの被写体高さに対応、フロストガラス製ステージ、止めねじ固定式ステージクリップ、防塵カバー。また、落射照明と透過照明向けの10W, 12V ランプ (On/Off/On トグルスイッチ付き) とAC 110V駆動のUL規格認証のパワーサプライが付きます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう