製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ハードコート OD 4.0 5nm バンドパスフィルター

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters

×
  • UV, 可視, NIRの様々なレーザー波長用をラインナップ
  • 高ブロッキング及び高透過率
  • 透過帯から透過阻止帯への急峻なスロープ特性
  • ハードコート OD 4.0 10nm, 25nm , 50nm バンドパスフィルターもラインナップ

TECHSPEC® ハードコート OD 4.0 5nm バンドパスフィルターは、共通する様々なレーザーラインでの狭帯域高透過特性を実現します。5nmの狭い半値全幅 (Full-Width Half Max; FWHM) は、レーザーラインクリーンナップアプリケーションに理想的で、より広いFWHM特性を持つバンドパスフィルターに比べてSN比の更なる改善を可能にします。TECHSPEC® ハードコート OD 4.0 5nm バンドパスフィルターは、耐久性に優れたハードコーティングを採用し、透過率を高めながら、フィルターの性能劣化を最小化します。この光学フィルターは、要求の厳しいアプリケーションにおいて高性能を実現するため、急峻なスロープ特性と高ブロッキング性能を提供します。

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう