製品がカートに追加されました

FLIR Blackfly® S USB 3.1 ボードレベルカメラ

FLIR の更なる情報へ
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Back
×
  • USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
  • 超コンパクトな 29 x 29 x 10mm サイズのボードレベルカメラ
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • フルハウジングバージョンをラインナップ

FLIR Blackfly® S USB 3.1 ボードレベルカメラは、スペースに制約のあるシステム内への実装用にデザインされた超小型の高性能エリアスキャンカメラです。このUSB 3.1 ボードレベルカメラは、超コンパクトな 29 x 29 x 10mm のフォームファクターと最新のPregius イメージセンサーを採用し、ディストーションフリーの高ダイナミックレンジ画像キャプチャーを行います。加えて、本カメラはハードウェアとソフトウェアの組み合わせで画像システムの信頼性向上とダウンタイム削減をシステムレベルでサポートするTrigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワークに対応します。FLIR Blackfly® S USB 3.1 ボードレベルカメラは、GenICam規格に準拠し、USB3 Vision規格にも準拠しています。このカメラは、露光、ゲイン、ホワイトバランス、色補正を正確に制御するため、マイクロアレイ読み取り、蛍光顕微鏡、UAS空撮、高解像自動光学検査アプリケーションに最適にします。

補足: 電子回路が剥き出しになるボードレベルカメラは、システム統合用を前提としたもので、エンドユーザー向けには適さない場合があります。USB3 ケーブルとレンズマウントは別売りです。FLIR社のSpinnaker ソフトウェア開発キット (SDK) は無料でダウンロード可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう