製品がカートに追加されました

Effilux UV バーライト

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
  • 蛍光効果、コントラストおよびグレア除去を改善
  • 輝度の向上に向けたオートストロボ機能付きドライバー内蔵
  • 蛍光アプリケーション用の365nm LEDライト

Effilux UV バーライトは、PureUV技術の採用により、蛍光の発光を大幅に向上させると同時に、グレアを取り除き、コントラストを改善します。本バーライトは、交換可能なウインドウではなく、UV用に処理されたウインドウを装備してデザインされています。この365nm用バーライトは、固定されるLEDの数を変えることで強力なUV照射を行います。Effilux UV バーライトは、オートストロボ機能付きコントローラーを搭載し、ストロボ発光中は連続モードと比較して300%高い強度を可能にします。本バーライトは、UV蛍光アプリケーション用に最適です。

 補足: 駆動の際は、24V 電源とM12 メス-オス ケーブルが必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう