製品がカートに追加されました

Effilux 薄型セグメント式角型LEDリングライト

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

×
  • AutoStrobe機能付きドライバー搭載
  • 15mmの薄型形状
  • 赤と白色をラインナップ

Effilux 薄型セグメント式角型LEDリングライトは、個別のLEDセグメントを独立制御することで、強力で均一な照明を行います。4つの象限はそれぞれ個別に制御することができ、ラボやマシンビジョン環境の両方で独自の構成が可能です。本ライトは、付属の拡散、半拡散および透明窓を用いて多様な光量と拡散を行います。加えて、ドーム用アクセサリーもオプションでラインナップしています。Effilux 薄型セグメント式角型LEDリングライトは、AutoStrobeモードも装備しており、常時点灯、4象限制御、高輝度出力をはじめとする様々な動作モードが可能です。本ライトは、立体視やマシンビジョンアプリケーションをはじめ、さまざまなアプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #15-874 が必要になります。また4象限をコントロールする際は、#22-116 が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう