製品がカートに追加されました

コンパクトLEDリングライト

×
  • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
  • 卓越した光強度均一性
  • 100,000時間の長ランプ寿命
  • ヒートシンクと電源は別売り

 コンパクトLEDリングライトは、マシンビジョンやバイオメディカル、或いは蛍光分析やストロボアプリケーションに要求される高出力照明を提供します。どのLEDモジュールにも、機器固定用に60.8mm径の同心円上に4個のM3用タップ穴が施されています。別売りのユニバーサルパワーサプライは、AC90~245Vのワールドワイド電圧入力に対応し、欧米各国のコンセントに差し込むためのプラグ変換アダプターを付属しています。DIN規格のレールに固定可能なオプションのDCコントローラーは、ポテンショメーターによる手動調節の他、0~5Vのアナログ制御入力の供給により、LEDランプの連続的な調光を可能にします。DCコントローラー自体は、24V時に400mAまでの電流を供給します。

補足: 本製品を使用する際は、#59-433 ユニバーサルパワーサプライを必ず併せてお求めください。また#63-343 リングライト用ヒートシンクは、製品の性能維持と寿命の最適化の点から、併用を推奨いたします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう