製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

CobaltTL テレセントリックレンズ

×
  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力両側テレセントリックレンズ
  • 20 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最小 F4までのF値で機能する1.1型対応 Cマウントテレセントリックレンズ

TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、半導体や電子部品検査、計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。本テレセントリックレンズは、業界屈指の低Fナンバー設計で高スループットを実現します。最小で0.015°未満のテレセントリシティと0.013%までの低ディストーションを特徴とするこのテレセントリックレンズは、画像のスティッチングアプリケーションに理想的です。対角17.6mmのセンサーフォーマットに対応する本レンズは、Sony IMX304 1.1型センサーやSony IMX183など他の類似フォーマットのセンサーに対応します。TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、比類のないレベルのコントラストを生成し、最高レベルの計測精度を備えた最大限の画質を生み出します。同軸落射バージョンは、同軸落射照明用ポートの回転/再位置取りが可能で、マシン内への実装時に最大限の柔軟性を提供します。TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、高振動環境に対応し、絞りを確実に固定する取り外し可能なセットスクリューを装備します。

技術情報

 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう