製品がカートに追加されました

ケージ OBIS™ カップリングキット

Cage OBIS™ Combining Kit

×
  • 2機種のOBIS™ レーザーを結合
  • アライメントが容易
  • 直感的デザイン

 ケージ OBIS™ カップリングキットは、2台のOBIS™ レーザーの結合を容易にするメカニクスを全て備え、かつ省スペースを維持します。本キットでどのOBIS™ レーザーでも結合が可能ですが、同一波長のOBIS™ レーザー2台を結合してパワーを2倍にするアプリケーションに最適です。ケージ OBIS™ カップリングキットに使用するオプティクスやレーザーは別売りです。完成したビームカップリングシステムにするために以下の製品が必要になります: ケージ OBIS™ カップリングキット、25mm径ミラー x 2枚、25mmキューブ型偏光ビームスプリッター x 1個、 OBIS™ レーザー x 2台。

補足: オプティクスとレーザーは別売りです。

技術情報

ケージ OBIS™ カップリングキット - 構成部品
品名 商品コード 入り数量
TECHSPEC® 90° キネマティックアダプター #34-248 2
TECHSPEC® Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク #34-249 2
TECHSPEC® キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4MM #58-854 2
TECHSPEC® ケージ用標準固定プレート 30MM U¼ #85-631 6
TECHSPEC® ケージサポート用6MM径ロッド 75MML #85-487 8
TECHSPEC® ケージ用標準固定プレート 25MM U¼ #85-633 1
TECHSPEC® ケージ用キューブ (30MMポート X 5 + 43MMポート X 1) #85-624 1
TECHSPEC® ケージ用キューブ型B/S用マウント 25/25.4MM #85-688 1
TECHSPEC® ポストホルダーASSY 縦方向スロット穴タイプ #59-006 2
TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト U¼ 76.2MM #59-754 2
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう