製品がカートに追加されました

20Xベーシック実体顕微鏡

×
  • 照明なしと照明付きモデルをラインナップ
  • 経済的価格
  • 長いアイレリーフ
  • 顕微鏡ヘッド部は水平方向に360°回転可能
  • 広視野正立像を形成

 簡単操作を念頭に設計された実体顕微鏡です。長作動距離と優れた被写界深度特性があり、様々な種類の素子の検査用に便利です。オールメタルボディ採用。光学系のピント調整に利用されるラック&ピニオンムーブメントは、左側の移動つまみでテンション調節が可能です。照明付きモデル (#81274)には、落射照明と透過照明の両方を搭載 (どちらにも10W, 12Vランプを使用)。ステージ部上のOn/Offトグル式スイッチにより点灯します。左側の接眼レンズは視度調整が可能。ダストカバー付属。製品5年保証付き。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう