製品がカートに追加されました

ミツトヨ BD Plan APO シリーズ 明暗視野用無限補正対物レンズ

Mitutoyo の更なる情報へ

Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives

×
  • 明視野と暗視野顕微鏡アプリケーションに最適
  • 長作動と高い開口数
  • プランアポクロマートデザイン

ミツトヨ BD Plan APO シリーズ 明暗視野用無限補正対物レンズは、高い開口数と長い作動距離を提供します。高品質プランアポクロマートデザインにより、可視波長領域の色収差を補正しながら、高い開口数とコントラストの維持を可能にします。 M40 x 36TPI の顕微鏡用マウントを採用。ミツトヨ BD Plan APO シリーズ 明暗視野用無限補正対物レンズは、表面検査や高度なライフサイエンス顕微鏡を始めとしたアプリケーション用に、明視野照明と暗視野照明の両方に最適化されています。

補足: 対応する結像レンズ MT-1 (#54-774) or MT-2 (#56-863) を独自のセットアップ構築のために用いる場合、暗視野照明に用いるためには暗視野用の絞りが追加で必要になります。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード BD Plan Apo A B C D E F 作動距離 (W.D.)
#18-402 2X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-403 5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-404 7.5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-405 10X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-406 20X 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
#18-407 50X 82.0 8.5 40.0 32.0 42.0 44.0 13.0
#18-408 100X 89.0 10.0 40.0 31.5 42.0 44.0 6.0
商品コード
BD Plan Apo SL A B C D E F 作動距離 (W.D.)
#18-409 20X SL 64.5 7.5 40.0 31.0 42.0 44.0 30.5
#18-410 50X SL 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
商品コード
BD Plan APO HR A B C D E F 作動距離 (W.D.)
#18-411 50X HR 89.9 4.8 40.0 32.0 42.0 44.0 5.2
#18-412 100X HR 93.7 4.7 40.0 32.0 42.0 44.0 1.3
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう