製品がカートに追加されました

時計ドライバーセット

×
  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads

 アッセンブリ作業に便利な10本の精密マイクロドライバーのセット品です。焼き戻し加工したスチール製刃身。色でコード分けした六角形状のヘッド部を採用。

マイナスドライバー (全6本): 0.80mm, 1.00mm, 1.20mm, 1.40mm, 1.60mm, 2.00mm

プラスドライバー (全4本): 1.50mm, 2.00mm, 2.50mm, 3.00mm

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう