製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルター - 蛍光試薬に完全にマッチ

18 new models added in six new wavelengths

2/4/2016, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターに、6種類の中心波長を備えた全18種類のラインナップを追加したことを発表した。本精密フィルターは、蛍光イメージング用途に共通に用いられる蛍光試薬に完全にマッチする。本フィルターはまた、顕微学や臨床化学用途、また生物医学用の装置への使用にも最適である。

レーザー阻止を最大化する高ブロッキング性能

高い平均透過率と卓越したブロッキング性能を有したTECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターは、最大限の明るさと高コントラストを実現する。蛍光色素試薬に共通に用いられる波長をラインナップした本フィルターは、93%を超える高い透過率と、透過遮断域 (パスバンド帯境界から3%未満)におけるOD>6の深い透過遮断特性を有し、微弱な光信号さえも検知する。どのTECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターも、耐久性のため一枚板の合成石英基板上にスパッタリングハードコートを蒸着し、更に黒アルマイト仕上げのアルミ製リングで固定し、取扱いを容易にするため枠付きタイプに仕上げている。

新しく6種類・3サイズの中心波長をラインナップ

TECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターは、全198種類の標準仕様をラインナップ。今回、386~648nmまでの中心波長 (CWL)における、直径12.5mm、25mm、50mmの全18種類が加えられた。欧州RoHS指令に適合したTECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう